Kontaktdonsladdning för elbussar och ellastbilar

ABB erbjuder en komplett produktportfölj för att ladda tunga elfordon som bussar och lastbilar med en CCS-kontakt. Tack vare deras stora spänningsområde lämpar sig Terra DC-laddboxen (24 kW) och Terra 54HV (50 kW) utmärkt för att ladda elbussar och -lastbilar. För högre effekt är produkterna med 100 kW och 150 kW inklusive sekventiell laddning särskilt konstruerade för att ladda större fordonsparker elfordon på det mest optimerade sättet. 

Viktiga fördelar:

  • Snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som passar ditt driftsschema bäst. 
  • Möjliggör hög drifttid tack vare robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg.
  • Ladda bussar från olika tillverkare med samma laddare, som följer internationella standarder och har genomgått omfattande interoperabilitetstestning.  

Viktiga funktioner:

  • Effektomfång på 24 kW, 50 kW med spänningsomfång från 150–920 V DC
  • Effektomfång på 100kW, 150kW med spänningsomfång från 150-850 V DC
  • Sekventiell laddning med upp till 3 uttag med 100 kW och 150 kW per fordon
  • Litet ytbehov med fjärrdepåstyrbox
ABB-Power-cabinet-3-depot-charge-box-pedestal_392x261

Tjänster

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language