Pantograf upp för elbussar

ABB erbjuder en idealisk lösning för att ladda elbussar som är utrustade med takmonterad strömavtagare. Det gör det möjligt att ladda större fordonsparker med elbussar över natten i området 50–150 kW per fordon och under dagen med 150 kW upp till 600 kW för snabbladdning.

Viktiga fördelar: 

  • Snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som passar ditt driftschema bäst.
  • Möjliggör hög drifttid tack vare robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg.
  • Ladda bussar från olika tillverkare med samma laddare, som följer internationella standarder och har genomgått omfattande interoperabilitetstestning.     

Viktiga funktioner: 

  • Spänningsomfång från 150–850 V
  • Effektomfång på 50–100–150 kW för laddning över natten
  • Sekventiell laddning med upp till 3 uttag för laddning över natten
  • Effektomfång på 150-300-450-600 kW för snabbladdning
ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Tjänster

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language