Elektrikli otobüs ve e-kamyon için konektörlü şarj çözümleri

ABB, CCS konektörlü otobüsler ve kamyonlar gibi ağır elektrikli araçları şarj etmek için eksiksiz bir portföy sunar. Geniş gerilim aralıkları nedeniyle DC duvar tipi ünite (24 kW) ve Terra 54HV (50 kW) elektrikli otobüsleri ve kamyonları şarj etmek için çok uygundur. Daha yüksek güç için sıralı şarj dahil 100 kW ve 150 kW’lık ürünler, özellikle daha büyük elektrikli araç filolarını en iyi şekilde şarj etmek için tasarlanmıştır.

Başlıca faydaları

  • Çalışma programınıza en uygun şarj ihtiyacını karşılamak için çok çeşitli güç seviyelerinde hızlı şarj. 
  • Dayanaklı tasarım, uzaktan tanılama ve yönetim araçları sayesinde yüksek kesintisiz çalışma süresi sağlar.
  • Uluslararası standartlara ve kapsamlı interrop testlerine uygun farklı markaların otobüslerini aynı şarj cihazıyla şarj edin.  

Başlıca özellikleri

  • 150-920 V DC gerilim aralığı ile 24 kW - 50 kW güç aralığı
  • 150-850 V DC gerilimi aralığı ile 100kW-150kW güç aralığı
  • Araç başına 3 çıkışa kadar 100 kW ve 150 kW sıralı şarj
  • Uzaktan garaj kontrol birimi sayesinde az yer kaplama

 

ABB-Power-cabinet-3-depot-charge-box-pedestal_392x261

Servisler ve Araçlar

İlgili Ürünler

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language