Decarbonation-hydrogène

L'hydrogène : la clé d'un avenir bas carbone

Décarbonons l’Industrie et la Mobilité avec l’hydrogène

ABB contribue au déploiement de l’hydrogène bas carbone afin de soutenir une industrie et une mobilité à moindre impact sur l’environnement.

Solutions ABB :
  • Participation au design et à la réalisation des lignes et produits nécessaires pour les « gigafactories » et les projets d’infrastructures de la filière hydrogène
  • Etudes et solutions d'électrification et d'automation pour la production par électrolyse: équilibre électrique de l'usine (BoP, HTA, redresseurs DC, gestion avancée de l'énergie, contrôle commande, mesure, analyse et instrumentation du gaz)
  • Produits et composants pour les générateurs électriques à hydrogène (PAC), la compression, transport et distribution, les chaines de traction et de propulsion électrique de la mobilité H2.

Les bénéfices pour nos clients :
  • Des taux de disponibilité et une fiabilité de fonctionnement améliorés
  • Assurer sécurité et confort des occupants et des biens en réduisant la facture énergétique
  • Des installations adaptées aux besoins grâce à une réduction des heures d’arrêt de 50 %, un rendement électrique des électrolyseurs optimisé à 98 %, une performance électrique de centrale bien dimensionnée permettant une réduction du footprint de 20 %
  • Des performances financières en exploitation et un rendement des installations sur le long terme améliorés grâce à un cycle de vie allongé à 20 ans et un arrêt des opérations exceptionnel (inférieur à 1 %)

Nos références clients

ABB-Hynamics
Collaboration avec EDF Hynamics pour réduire les coûts de production d'hydrogène

batiments-connectes-smallHynamics, filiale hydrogène du groupe EDF a confié à ABB l'installation d'un Energy Monitoring System intégré. Il permet l’optimisation en temps réel de la production, de la planification prédictive du stockage d’H2 aux fins de recharge des bus. Il utilise le cloud et est très modulaire et extensible.

ABB : une technologie éprouvée et un partenaire d'intégration dans tout l'écosystème de l'hydrogène

hydrogen-landscape-light

Nous sommes à l'aube de l'ère de l'hydrogène. Produit à partir de sources renouvelables, cet élément polyvalent pourrait bien s'avérer être la clé pour relever de front le défi le plus important de notre époque : la décarbonisation de notre économie.

Les nombreuses utilisations potentielles de l'hydrogène, directement comme carburant sans carbone ou pour stocker et transporter des énergies renouvelables, sont sur le point de rendre l'hydrogène inestimable pour réduire considérablement les émissions de CO2 d'origine humaine et intégrer les énergies renouvelables dans les chaînes de valeur de l'industrie partout dans le monde, dans les secteurs des transports, de l'électricité et du bâtiment. Il est temps de commencer à construire une nouvelle chaîne de valeur de l'hydrogène et de faire la transition vers un avenir énergétique plus propre.

Vidéos Hyvolution 2024

Notre champ d’action

Le vaste portefeuille d'ABB englobe toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production, du transport, du stockage à la consommation. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients pour créer le nouvel écosystème de l'hydrogène.
Nous sommes convaincus qu'un écosystème économiquement vivant et durable dépend d'une collaboration active avec des experts tout au long de la chaîne de valeur. De l'expérience et de l'expertise en matière de possibilités d'utilisation et, surtout, d'une vision globale des solutions qui peuvent façonner la chaîne de valeur.
 
 
 

Nos solutions

Nos expertises

Electrolyseurs
Stations hydrogène
Stockage énergie
Piles à combustible
Select region / language