Άρθρο 2021-02-19 Η ABB προπορεύεται στον Κανονισμό Ecodesign Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ecodesign 2019/1781 τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2019. Ο κανονισμός αυτός θέτει νέες απαιτήσεις από το 2021 και μετά για την ενεργειακή απόδοση ενός διευρυμένου φάσματος κινητήρων χαμηλής τάσης. Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται επίσης ρυθμιστές στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD).
Άρθρο 2021-01-11 Πώς το πρότυπο ISO 50001 επηρεάζει τις αποφάσεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας Το ISO 50001: 2018 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, ενημερωμένο και προσαρμοσμένο για να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 2020-12-23 Δωρεά της ΑΒΒ στο Παγκόσμιο Ίδρυμα για την Παιδική Ηλικία Με δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, η ΑΒΒ υποστηρίζει τον φιλανθρωπικό οργανισμό Παγκόσμιο Ίδρυμα για την Παιδική Ηλικία, σε μια περίοδο που πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της πανδημίας COVID-19
Άρθρο 2020-12-17 Η τεχνολογία ABB διασφαλίζει ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E δεν πρόκεται να μείνει ποτέ "εκτός αέρα"! Η ABB είναι χορηγός τίτλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, μιας διεθνούς σειράς αγώνων για πλήρως ηλεκτρικά αγωνιστικά μονοθέσια, που πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η ABB είναι παγκόσμιος ηγέτης στις εγκαταστάσεις ταχυφορτιστών, με περισσότερες από 17.000 μονάδες να πωλούνται σε 80 χώρες παγκοσμίως. Η 7η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της ABB FIA Formula E
Άρθρο 2020-12-17 Η ABB επιταχύνει την καινοτομία με νέο παγκόσμιο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης για τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης Υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της ΑΒΒ στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το E-mobility Innovation Lab του Ομίλου θα στεγάσει μια ομάδα 120 ειδικών που θα εργάζονται επάνω σε λύσεις επόμενης γενιάς
Άρθρο 2020-10-15 Κρατώντας τα data centers στην ιδανική θερμοκρασία Η ABB παρέχει λύσεις για data centers που διασφαλίζουν τη συνεχή διαθεσιμότητά τους , ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεών τους με παραγωγικό και βιώσιμο τρόπο. Στο άρθρο αυτό, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρούμε τα data centers στην ιδανική θερμοκρασία ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας.
Άρθρο 2020-09-18 Η ABB οδηγεί τις εξελίξεις στις βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες Το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου) «Κινητικότητα μηδενικών εκπομπών για όλους», αντικατοπτρίζει τους φιλόδοξους στόχους για μια ήπειρο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Σε όλη την Ευρώπη λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Έτσι η ΑΒΒ, ως παγκόσμιος ηγέτης στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, υποστηρίζει πολλά έργα
Άρθρο 2020-07-28 Η ΑΒΒ πρωτοπορεί με εγκαταστάσεις 30 εκατ. δολαρίων για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης σε ταχυφορτιστές Η ABB προχωρά στην κατασκευή των νέων της εγκαταστάσεων στο San Giovanni Valdarno της Ιταλίας, που θα αποτελέσουν ένα παγκόσμιο Center of Excellence και μονάδα παραγωγής υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγκατάσταση των 16.000 τετραγωνικών μέτρων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2021.
Ανακοίνωση 2020-04-13 Δωρεάν ψηφιακές λύσεις από την ΑΒΒ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 Ο Τομέας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων και ο Τομέας Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ΑΒΒ θα προσφέρουν δωρεάν ψηφιακές λύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020
Άρθρο 2020-03-23 ΑΒΒ Ελλάδος: Προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 Η ΑΒΒ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασης γύρω από την πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19) και ακολουθεί τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για τις υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών μας παραμένουν η πρώτη μας