製品・ソリューション

ABB日本ベーレー株式会社 

グリッドコードに準拠したUNITROL励磁システム

ABBのUNITROL励磁システムは、多くの発電ユニットの重要なコンポーネントとして採用されています。高い柔軟性、信頼性、接続性を実現する世界のベンチマークとなるシステムです。

UNITROL 自動電圧調整装置(AVR)

ABBは自動電圧調整装置(AVR)、静止型励磁装置(SES)の分野で世界を代表するメーカーのひとつです。発電機のタイプや容量を問わずUNITROLのブランド名でコストパフォーマンスの高い製品を供給しています。

UNITROL1000

産業用や自家発電など主に中小規模の発電システムに使用されます。コンパクトでありながら高い信頼性、多様な制御ソフトウェア、機械的な強度、さらに優れた電気的特性を備えています。

<主な特徴>
・ 最大励磁電流40A、コンパクトかつ高い耐久性を備えたAVR
・ 通信用、制御用プロセッサの独立性
・ ワイドレンジな制御ソフトウェア機能
・ イーサネットによるフィールドバスインタフェース
・ 広範囲な入力電圧、および直流/交流双方に対応
・ 測定入力およびI/Oのフレキシブルな校正設定が可能

UNITROL6000 X-Power

主に事業用など大規模な発電システムで使用される静止型励磁装置です。旧モデルを含め世界中で5000台以上が運用されており優れた信頼性、適応性、接続性を発揮します。

<主な特徴>
・ 高性能制御プラットフォームAC 800PECを採用、発電機の運転範囲をコントロール
・ 制御と表示を一体化させたECT (Excitation Control Terminal) の採用により、運転、監視、保守における負担を軽減
・ 系統安定化機能(PSS)をオプション内蔵し、系統の安定化、最適化を実現
・ IEC61850に対応、制御における統合性、拡張性を保証
・ ライフサイクルを考えた製品サポートと充実のサポート体制で長寿命化に貢献

AMS・AMG型高圧同期発電機

世界で有数の販売実績を誇るABBの同期発電機・電動機。現場のメンテナンスの負担を軽減するため、励磁電流を送るための接触部 = ブラシがない「ブラシレス構造」を採用。

  • ブラシレス型同期機に対応 (出力150MW級程度まで)
  • 同期モーター制御を含む産業用として最適
  • 発電機は出力レンジに応じ北欧・中国の4か国で製造

ABB日本ベーレーによる 発電機と制御の統合エンジニアリング

当社では、GCP (Generator Control Panel) の設計・製作、ABB製発電機とのパッケージング販売を行っております。国内外問わず、お客さまの仕様に合わせた装置を日本でエンジニアリングしてご提供いたします。カスタマーサポートも日本語で対応。日本のお客さまにも安心してご利用いただける体制を整えております。


関連ニュース

関連情報

お問い合わせ

Select region / language