Analyzátory D1M

Multifunkční analyzátory na DIN lištu pro vzdálené měření a řízení spotřeby energie v systému

Keyvisual_D1M_20_Hero

Chcete plně monitorovat a řídit spotřebu elektrické energie, abyste zabránili výpadkům a optimálně využívali energii tam, kde se jí spotřebovává nejvíc?

D1M 15 a D1M 20 jsou nové řady multimetrů základních elektrických veličin, Nabízejí vám veškeré měřicí funkce, které potřebujete pro monitorování elektrické instalace a analýzu kvality elektrické energie. To vše v podobě jednoho malého zařízení na DIN liště.

Kde D1M analyzátory využijete?

D1M nainstalovaný v podružných distribučních rozváděčích v komerčních budovách a budovách pro veřejnost vám umožní důsledně sledovat spotřebu, abyste se vyhnuli poplatkům a pokutám od dodavatele energie. A samozřejmě také dostáváte přesné dílčí vyúčtování pro různá jednotlivá oddělení nebo nájemce. V průmyslových provozech můžete s D1M monitorovat a řídit elektrické sítě tak, abyste včas zabránili výpadkům, poškození zařízení, poruchám a přerušení kritických operací.

Proč chtít analyzátor D1M

Piktogram fotorámečku
Všechny měřicí funkce v 1 zařízení

Kompletní sada přesných měřicích funkcí v souladu s normou IEC 61557-12.

Pikto 4 šipky směřující dovnitř
Ušetříte místo v rozváděči

Malý rozměry, velký svými schopnostmi. Šířka pouhé 3 moduly.

Piktogram snadná montáž
Snadná obsluha

Snadno čitelný, přehledný LCD/LED displej. Ve funkcích a nastavení se snadno vyznáte.

Pikto propojení
Připojíte ho k jakémukoliv systému

Je vybaven pro vzdálenou komunikaci pomocí protokolů Modbus RTU a Modbus TCP/IP.

Vlastnosti, o kterých byste měli vědět

  • Kompaktní design
  • Pouze 3 moduly na šířku rozváděče pro zajištění optimalizované logistiky a zmenšení plochy v rozváděči
  • Dálkové měření
  • Rozsah měření napětí pro přímé připojení 80-300 VAC (L-N)

Jaký je rozdíl mezi D1M 15 a D1M 20?

D1M 15 je kompletní multifunkční měřidlo pro monitoring elektrické soustavy. Využijete ho hlavně k měření základních elektrických parametrů.

D1M 20 je analyzátor včetně celkového harmonického zkreslení napětí a proudu a importu/exportu měření pro základní analýzy kvality elektrické energie, jako je řízení účiníku a monitorování lokální výroby energie.

Co měří

D1M 15
  • Napětí, proud, frekvence, účiník
  • Kompletní výkon a energie (činná, jalová, zdánlivá)
  • Alarmy a logy
  • Měření třídy 1 podle normy IEC 61557-12 a spolehlivé měření elektrických parametrů pro základní aplikace, včetně napětí, proudu, frekvence, výkonu, energie

D1M 20
  • Vypočtený proud nulovým vodičem
  • Časovač, hodiny reálného času
  • 4 tarify, CO2 a převod měny, THD (I; VLL; VLN), 40. harmonická, nevyváženosti (I; VLL; VLN)
  • Průměrná/maximální/minimální hodnota
  • Měření kvality energie
  • Měření třídy 0,5 podle normy IEC 61557-12 a kompletní sada funkcí kvality elektrické energie pro základní analýzu kvality elektrické energie
Analyzátory D1M

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty ke stažení
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language