Hochfrequente Präsenz- und Bewegungserkennung

WebBanner

Unübertroffene Genauigkeit, durch jede Oberfläche hindurch

Unsere hochfrequenten Präsenz- und Bewegungsmelder (HF) erfassen präzise und zuverlässig selbst kleinste Bewegungen wie die Atmung. Dank fortschrittlicher Mikrowellen-Sensorik durchdringen sie Materialien wie Holz und Glas und fungieren als Sensoren ohne Sichtverbindung (NLOS). Ideal für Beleuchtungs- und HLK-Anwendungen, zeichnen sie sich durch ein elegantes Design aus, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Robust und widerstandsfähig gegenüber rauen Bedingungen überwachen sie zudem Helligkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und schaffen so intelligentere, reaktionsschnellere Räume für mehr Komfort und Effizienz.

 

 

Entdecken Sie unser Portfolio

KNX Präsenz-/Bewegungsmelder

Benötigen Sie Unterstützung?

Kontaktieren Sie uns

Ihre Vorteile

Präzise und zuverlässige Anwesenheitserkennung

Unsere Sensoren erfassen jede Bewegung blitzschnell, unabhängig von der Temperatur, und gewährleisten so eine präzise Anwesenheitsüberwachung. Im Gegensatz zur PIR-Technologie können unsere 24-GHz-Sensoren sogar Körperbewegungen und Vitalfunktionen erfassen.

Erfassung durch verschiedene Materialien hindurch

Unsere Sensoren sind in der Lage, Anwesenheit durch Materialien wie Holz und Glas hindurch zu erkennen und eignen sich daher ideal für Büros, Eingangsbereiche und andere Einrichtungen, in denen eine Bewegungserkennung durch dünne Trennwände hindurch erforderlich ist.

Umfassendes Monitoring der Umgebungsbedingungen

Über die grundlegenden Erfassungsfunktionen hinaus überwachen unsere Sensoren Helligkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dies ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Umgebung und versetzt Sie in die Lage, intelligentere und reaktionsschnellere Räume zu schaffen, die Komfort, Effizienz und Wohlbefinden steigern.

Zuverlässig einsetzbar in verschiedensten Umgebungen

Unsere Sensoren sind unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Luftbewegungen und eignen sich daher für verschiedene Umgebungen, einschliesslich des Ausseneinsatzes.

Ästhetisches Design

Dank ihres schlanken, flachen Designs, das den ästhetischen Standards von Architekten und Bauherren entspricht, sind unsere Sensoren nach der Installation nahezu unsichtbar.

banner1
banner2

Einzigartige Funktionalitäten und Attribute

Eigenschaften

Mikrowellen-Sensorik

5,8 GHz Frequenz für Bewegungserkennung

24 GHz Frequenz für Anwesenheitserkennung

Erfassungsbereich

5,8 GHz: ∅ 10–12 m / 360°

24 GHz: ∅ 6–8 m / 360°

KNX Data Secure

Die Daten im Bus werden verschlüsselt, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Busch-free@home®- und KNX-Kompatibilität

Es ist sowohl mit den Busch-free@home®- als auch mit den KNX-Plattformen kompatibel und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Smart-Home- und Gebäudeautomation.

Produktvarianten

5,8-GHz-HF-Bewegungsmelder Standard, KNX & free@home, schwarz und weiss

5,8-GHz-HF-Bewegungsmelder, Standard, IP55, KNX & free@home, schwarz und weiss

24-GHz-HF-Präsenzmelder Standard, KNX & free@home, schwarz und weiss

Premium-Präsenzmelder (24 GHz HF), KNX- und free@home-kompatibel, schwarz und weiss

Select region / language