Vorteile

advantages_layout_1182x353

Design und Funktionalität

Stellen Sie sich ein intuitives Sicherheitssystem auf dem neuesten Stand der Technik vor, das mit drahtloser Technologie arbeitet und mit minimalem Aufwand problemlos in Ihr Wohndesign passt. Mit ABB-secure@home wird aus Fantasie Wirklichkeit.

Modernste Technologie

secure@home_advantages_292x146

Das drahtlose ABB-secure@home-System sendet und empfängt mit 868,3 MHz und ist somit in der Lage, Signale mit absoluter Präzision zu unterscheiden und zu interpretieren. Die bidirektionale verschlüsselte Kommunikation begrenzt den Energieverbrauch und sorgt für mehr Sicherheit während der Übertragung, während alles durch ein proprietäres Protokoll garantiert wird. Die integrierte CSMA-Technologie (Carrier Sense Multiple Access) ermöglicht die Optimierung der Kommunikation, wodurch Beeinträchtigungen und Störungen vermieden werden. Alarmsender und -empfänger überprüfen, ob das Band nicht belegt ist, und stellen so eine dauerhaft erfolgreiche Kommunikation sicher. Die Zentraleinheit ABB-secure@home verfügt über eine integrierte GSM-Schnittstelle, über die jeder Alarm sofort per Sprachanruf und/oder SMS an alle einprogrammierten Telefonnummern gesendet wird.

s@h-Black._292x146jpgSicherheit kann auch schön sein

Wer sagt, dass ein Haussicherungssystem nicht auch ein Objekt der Schönheit sein kann?
ABB-secure@home ist eine Kombination aus modernster Technologie und purer, unauffälliger Ergonomie.
Das elegante und stilvolle Design widerspiegelt die unkomplizierte Installation und Programmierung. Wie komplex das Innenleben der Geräte ist, lassen Sie getrost unsere Sorge sein.

Schöne Flexibilität

controller_292x146

Technologie und Design passen immer zu ABB-secure@home. Jedes Steuergerät ist mit der klaren Absicht gebaut, auf den ersten Blick positiv ins Auge zu stechen.

Mit ABB-secure@home können Sie die Leistung Ihres Einbruchsmeldesystems auf einfachste Weise direkt in die Hand nehmen: mit einer eleganten Plug-and-Play-Fernbedienung. Vier Tasten sind vollständig konfiguriert und eine weitere ist frei konfigurierbar. Die am häufigsten verwendeten Funktionen sind den vier vorkonfigurierten Tasten zugewiesen: die Aktivierung interner und externer Alarmsysteme, die Deaktivierung aller Einbruchsmeldezonen und das Auslösen eines Panikalarms.

Weitere Systeminformationen

Select region / language