Typ SPUL – Adaptasteel

Flüssigkeitsdichter ummantelter Schutzschlauch aus Stahl für extreme Temperaturen

  • PVC-ummantelter verzinkter Stahl mit Kupferdichtung
  • UL514B Datei Nr. E76358 zertifiziert
  • Galvanisierter Stahlkern - Kupferabdichtung
  • Mittlere Flexiblität
  • Mittlere Dauerfestigkeit
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -20ºC bis +75ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +105ºC
  • Hohe IP-Einstufung - IP68 (10 Bar 30 Minuten) bis IP69K
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Gute mechanische Festigkeit

Typische Anwendungen

  • Werkzeugmaschinen für Nordamerika
  • Geräte, die eine UL/CSA-Zulassung benötigen
  • Nordamerika - Alle Sektoren
  • OEM - Automatisierung - Exporte
  • OEM - Maschinen - Exporte
  • Industrieverarbeitung
Type SPUL_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language