Ampseal 16 Anschluss

Externer teilbarer Steckverbinder

Ein Sortiment gerader und 90°C-Bogen-Anschlüsse, die eine kompakte Verbindung mit hoher Zuverlässigkeit zwischen Ampseal-Steckverbindern für Fahrzeuge und Wellrohrsystemen von Harnessflex ermöglichen. Diese Anschlüsse bieten kompletten Kabelschutz bis zum Steckverbinder. Außerdem bieten sie Zugentlastung, Schutz bei Hochdruckreinigung und tragen dazu bei, dass die Dichtigkeit der Steckverbinder erhalten bleibt. Die 90°-Bogen ermöglichen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann. Diese Verschraubungen rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
AM combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Ampseal 16 Anschluss

Part no Conduit size Nominal dimensions (mm) Interface reference Connector reference
NC NW B C D E
CI08-AT2PL 08 7.5 23 18 34 12 2 way 776427-1*
CI08-AT3PL 08 7.5 28 18 33 11 3 way 776427-1*
CI08-AT4PL 08 7.5 29 23 39 13 4 way 776487-1*
CI12-AT4PL 12 10 29 23 37 11 4 way 776487-1*
CI12-AT6PL 12 10 29 23 37 11 6 way 776433-1*
CI12-AT8PL 12 10 32 23 37 11 8 way 776494-1*
CI12-AT12PL 12 10 41 23 37 11 12 way 776494-1*
CI16-AT8PL 16 13 32 23 37 11 8 way 776494-1
CI16-AT12PL 16 13 41 23 37 11 12 way 776494-1*


Drehbarer Ampseal 16 Anschluss mit 90°-Bogen

Part no Conduit size Nominal dimensions (mm) Interface reference Connector reference
NC NW B C D E
CI08-90 -AT2PL 08 7.5 49 32 20 7.1 2 Way 776427-1*
CI08-90 -AT3PL 08 7.5 49 34 20 7.1 3 Way 776427-1*
CI08-90 -AT4PL 08 7.5 53 34 23 7.1 4 Way 776487-1*
CI12-90 -AT2PL 12 10 49 32 20 7.1 2 Way 776427-1*
CI12-90-AT3PL 12 10 49 34 20 7.1 3 Way 776427-1*
CI12-90 -AT4PL 12 10 53 35 23 7.1 4 Way 776487-1*
CI08-90-AT2LP 08 7.5 37.3 25.0 17.0 7.1 2 way 776427-1*
CI08-90-AT2LR 08 7.5 37.3 25.0 20.0 7.1 2 way
CI08-90-AT3LP 08 7.5 39.8 29.0 17.1 7.1 3 way 776427-1*
CI08-90-AT3LR 08 7.5 39.8 29.0 17.1 7.1 3 way
CI08-90-AT4LP 08 7.5 40.8 29.4 20.6 7.1 4 way 776487-1*
CI08-90-AT4LR 08 7.5 40.8 29.4 20.6 7.1 4 way
CI08-90-AT6LP 08 7.5 42.8 29.4 22.5 7.1 6 way 776433-1*
CI08-90-AT6LR 08 7.5 42.8 29.4 22.5 7.1 6 way
CI12-90-AT2LP 12 10 38.0 23.0 20.0 7.1 2 way 776427-1*
CI12-90-AT2LR 12 10 38.0 23.0 20.0 7.1 2 way
CI12-90-AT3LP 12 10 40.2 27.1 17.1 7.1 3 way 776427-1*
CI12-90-AT3LR 12 10 40.2 27.1 17.1 7.1 3 way
CI12-90-AT4LP 12 10 41.1 27.5 20.6 7.1 4 way 776487-1*
CI12-90-AT4LR 12 10 41.1 27.5 20.6 7.1 4 way
CI12-90-AT6LP 12 10 43.1 27.5 22.5 7.1 6 way 776433-1*
CI12-90-AT6LR 12 10 43.1 27.5 22.5 7.1 6 way

Select region / language