TempGuard AMP AS Superseal
Externe teilbare Hochtemperatur-Steckverbinder
Ein einzelner gerader Verteiler und 90°C-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit und Hochtemperaturschutz zwischen den AMP AS Superseal-Steckverbindern und den Wellrohrsystemen von Harnessflex. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann, und zwar so, dass mit einteiligen Anschlüssen verbundene Probleme der Überbiegung aufgrund von Bewegung oder Vibration vermieden werden. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verschraubungen zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.
| Minimum |
-40ºC |
| Permanentes Max. |
+160ºC |
| Langzeitmaximum (30.000 h) |
+185ºC |
- Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
- Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
- Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben.
- Hochtemperatur-Polyamid (Nylon) – raucharm und halogenfrei
- Einstufung IP40
- Hohe UV-Beständigkeit