Typ TPM - Verschraubungen mit Dichtung

Mehrfachverteiler

Asymmetrische Schneidringverschraubung mit 4 Abgängen. Diese Verteiler können mit allen ungeschlitzten Wellrohrausführungen von Harnessflex verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Die Druckschraube stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Erhältlich mit metrischem, PG-feststehendem Außengewinde, NPT- und PF-Gewinde.
  • Enthält eine Flachdichtung, die eine Abdichtung zwischen der Durchführung oder dem Gewindeloch und der Verschraubung sicherstellt.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
tpm2512

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Hutmutter Dichtungsbuchse Rohrgröße (NC) Rohrgröße (NW)
A B A B A B A B
TPM2512 CN21 CN07 SRN21 SRN07 25 10 22 8,5
TPM2512 CN21 CN09 SRN21 SRN09 25 12 22 10
TPM2512 CN28 CN07 SRN28 SRN07 28 10 23 8,5
TPM2512 CN28 CN09 SRN28 SRN09 28 12 23 10
HINWEIS: Mehrfachverteiler, Druckschrauben, Wellrohrdichtungen separat bestellen.
Select region / language