Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση

2015-07-07 - Το ενεργειακό κόστος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρίες και τους οργανισμούς, προκειμένου να πετύχουν αποδοτική παραγωγή και να παραμείνουν παραγωγικοί. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ενέργειας μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση μέσω της διαρκούς επιτήρησης της εγκατάστασης και ρύθμισης των κρίσιμων παραμέτρων. Όσες εγκαταστάσεις έχουν την αντίστοιχη υποδομή να αξιολογούν τις μετρήσεις, να αναλύουν τα δεδομένα και να προβαίνουν στις αντίστοιχες παρεμβατικές ενέργειες, μπορούν ουσιαστικά να ελέγξουν τις καταναλώσεις και να τις μειώσουν.

Η ΑΒΒ διαθέτει την τεχνογνωσία να καλύψει τις απαιτήσεις ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης μέσω μίας ευρείας γκάμας προϊόντων χαμηλής τάσης.

control_account
Τα προϊόντα της ΑΒΒ μπορούν άνετα να ενσωματωθούν στα δίκτυα επικοινωνίας, καθώς συνεργάζονται με τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα της αγοράς: Modbus, M-Bus, KNX, κ.α. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα προϊόντα που προσφέρει η ΑΒΒ για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων:

Μετρητές - Οι μετρητές ενέργειας μετρούν και συλλέγουν δεδομένα μετρήσεων της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ μπορούν να τοποθετηθούν σε ράγα. Συνήθως βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία, σε οικιακά και εμπορικά κτίρια. Βρίσκουν ακόμη εφαρμογή σε γραμμές υπο-διανομής με αποτέλεσμα την επιτυχή επίβλεψη του κόστους λειτουργίας κάθε μίας από αυτές. 

G13 επικοινωνίας
 - Η G13 είναι η νέα πύλη επικοινωνίας, που καθιστά πολύ εύκολη τη συλλογή δεδομένων από το δίκτυο. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας JSON (JavaScript Object Notation). H πύλη επικοινωνίας διαθέτει ενσωματωμένο webserver και θύρα Ethernet. Υψηλή ασφάλεια δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω του SSL (Secure Sockets layer). Η θύρα επικοινωνεί με τους μετρητές μέσω EQ bus, πρωτόκολλο βασισμένο στα πρότυπα IEC (DLMS/cosem) και χρησιμοποιεί RS-485.

Αναλυτής δικτύου Μ2Μ -
 Ο αναλυτής δικτύου Μ2Μ διαθέτει προηγμένες λειτουργίες ανάλυσης, οι οποίες κάνουν δυνατή την αποτελεσματική μέτρηση των κύριων μονοφασικών ή τριφασικών ηλεκτρικών μεγεθών: τάση, ρεύμα, συχνότητα, συντελεστής ισχύος, ενεργός και άεργος ισχύς και ενέργεια. Ο μετρητής παρέχει τις παραπάνω μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ενώ επίσης παρέχει τιμές CO2, kg και Ευρώ.

Σύστημα μέτρησης έντασης (CMS)
 - Το CMS είναι ένα σύστημα μέτρησης εντάσεων ρεύματος πολλαπλών αγωγών. Μετρά εναλλασσόμενο (AC) είτε συνεχές (DC) μέχρι και 160 Α. Διαθέτει ποικίλους τύπους αισθητηρίων που το καθιστούν κατάλληλο για κάθε εγκατάσταση. Μετρώντας ρεύματα μέσα στις μονάδες διανομής ενέργειας, πολύ κοντά στα ηλεκτρικά φορτία, αυξάνεται η αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

«Τα προϊόντα μας είναι συμβατά με όλα τα ισχύοντα πρότυπα, γι’αυτό και μπορούν να ενσωματωθούν σε όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, που μπορεί να καλύψει κάθε μέτρηση και συλλογή δεδομένων», όπως τονίζει ο Harald Horst, Head of Business Development, Business Unit Enclosures και DIN-Rail Products. 

Τι προσφέρουμε

Παραδείγματα εφαρμογών

Select region / language