Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες

Μία ολοκληρωμένη σειρά

Οι αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία σε εφαρμογές κίνησης, όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί κινητήρες. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον χειροκίνητο έλεγχο ON/OFF κινητήρων και για προστασία χωρίς ασφάλειες, από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση και απώλεια φάσης. Με την προστασία χωρίς ασφάλειες εξοικονομείτε χώρο και χρήματα και εξασφαλίζετε ταχεία αντίδραση σε συνθήκες βραχυκυκλώματος, με διακοπή της τροφοδοσίας του κινητήρα μέσα σε ms. Επιπλέον, συνδυάζοντας του θερμομαγνητικούς διακόπτες MS της ABB με τηλεχειριζόμενους διακόπτες (σειρά AF) πετυχαίνετε μια ολοκληρωμένη λύση εκκίνησης και προστασίας κινητήρων σε πολύ μικρές διαστάσεις. 


Βασικά πλεονεκτήματα

  • Μικρές διαστάσεις.
  • Εξειδικευμένα εξαρτήματα γεφύρωσης για τη σύνδεση θερμομαγνητικών διακοπτών και τηλεχειριζόμενων διακοπτών (ρελέ).
  • Προστασία σε εφαρμογές DOL (direct on line) και αστέρα-τρίγωνο.
  • Εύκολη διακοπή των κυκλωμάτων τροφοδοσίας κινητήρων για μικρότερο χρόνο συντήρησης και ολοκληρωμένη προστασία κινητήρων για αποφυγή βλαβών. 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πλήρης σειρά εξαρτημάτων (ζυγοί, βοηθητικές επαφές, επαφές σηματοδότησης κλπ.).
  • Χειροκίνητος έλεγχος/προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
  • Ρυθμιζόμενη τιμή ρεύματος για προστασία από υπερφόρτιση και ένδειξη ενεργοποίησης της μαγνητικής προστασίας.
  • Τηλεχειρισμός μέσω πηνίου έλλειψης τάσης ή πηνίου εργασίας.
  • Ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα Icu/Ics μέχρι 100 kA.
motorprotection

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τι προσφέρουμε

Αξίζει να δείτε

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language