Más que un simple control de persianas

1183x353_Header_Jalousie

Ya sean persianas venecianas, persianas enrollables, toldos o puertas enrollables, con la domótica de free@home es más fácil que nunca ahorrar energía y protegerse de las adversidades climatológicas.

Persianas

Persianas

Seguro y cómodo. Se puede controlar su apertura y cierre, así como el ajuste de las lamas con un interruptor, con el monitor de 7” de free@home o con la aplicación para smartphone y tablet. Además, se puede utilizar una estación meteorológica convencional para la protección frente a tormentas, un temporizador o la función Astro. Con tu ayuda se pueden regular las persianas venecianas automáticamente a la salida y a la puesta del sol.

Ventajas

- Tamaño de la pantalla: 17,8cm (7”).
- Resolución de la pantalla: 800 x 480.
- Elementos de visualización: pantalla táctil TFT.
- Clase de protección del dispositivo: IP 30.
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 155mm x 218mm x 29mm.

Visión general de todas las funciones

Nuestra oferta:

Select region / language