Interruptores crepusculares

Para llevar luz a la oscuridad

Los interruptores crepusculares T Line controlan los circuitos de iluminación de acuerdo con el nivel programado de la luz ambiental detectada por un sensor dedicado. Como permiten reducir notablemente el consumo energético, son especialmente útiles en lugares externos (jardín, estacionamientos, accesos, patios, etc…)

La gama de interruptores crepusculares T Line permite encender y apagar los dispositivos de iluminación según un nivel programado de luz ambiental. Se utilizan en combinación con un sensor para detectar si la luz ambiental es más alta o más baja que el nivel establecido. Un retardo de conmutación evita que funcionen innecesariamente cuando la intensidad de la luz cambia repentinamente (por ejemplo, iluminación, vehículos en movimiento, etc.). 

Principales beneficios

  • 2 indicadores LED: uno para el estado del contacto y otro para el valor establecido del umbral
  • Umbral de conexión libremente ajustable
  • Retardo de conmutación ajustable
  • Instrucciones de funcionamiento impresas en el lateral del producto

Principales características

  • Preestablecido a 10 lux de fábrica
  • Grado de protección IP65
  • Ahorre espacio: solo 1 módulo de ancho

¿Necesita más información?

Resumen de la gama

Oferta relacionada

Productos y descargas

Buscador de productos
Descargas
Loading documents
Select region / language