Interruptores horarios digitales

Personalice su consumo energético

Reduzca su uso de energía a la mitad con los interruptores horarios digitales de ABB adaptando el uso de energía a las necesidades individuales.

La iluminación, la calefacción, la ventilación y el riego de los jardines se pueden controlar fácilmente de acuerdo con un horario personalizado para usar solo la energía que se necesita. Los interruptores horarios digitales DBT son ideales para programar la operación de acuerdo con horarios diarios, semanales o anuales en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Además de ahorrar energía, con la nueva aplicación de temporizador DBT también ahorrará hasta un 80% de tiempo y esfuerzo de puesta en marcha 

DBT Timer APP

Descarga la App

¿Necesita más información?

Principales beneficios

vast-choice-of-programs-pictogram_392x110

Amplia variedad de programas

  • Elija entre horarios diarios, semanales o anuales
  • Funcionalidades astronómicas y crepusculares
  • Programa estándar, de impulso, cíclico, aleatorio y festivo
  • Cambio automático de horario de verano / invierno
  • También están disponibles accesorios como antenas GPS DY DCF77 y DY, extensiones de canal y el sensor crepuscular
reliability-pictogram_392x110

Fiabilidad

  • Funcionamiento continuo, p. ej. durante apagones
  • Los interruptores horarios digitales están equipados con baterías internas de gran capacidad
  • Los ajustes de fecha y hora permanecen incluso durante un corte de energía
energy-efficiency-pictogram_392x110

Eficiencia energética

  • Usa solo la energía que se necesita
  • Según la aplicación y el nivel de automatización, los clientes pueden ahorrar hasta un 50% de energía
     
reduced-commissioning-time-pictogram_150x110

Programación sencilla

La comunicación Bluetooth combinada con la aplicación DBT Timer disponible para Android e iOS garantizan una configuración inteligente y una visualización rápida. Esta funcionalidad también permite crear nuevos programas, controlar manualmente la(s) salida(s) de relé y activar la función aleatoria y cíclica, ver parámetros, transferir programas de un dispositivo a otro simplemente usando el teléfono inteligente o tableta.

download-button-app-store-apple download-button-google-play-store

Aplicaciones

public-gardens_392x146
Jardines públicos

La programación del dispositivo permite la activación del sistema de riego según la hora de salida y puesta del sol definida automáticamente gracias a las funciones astronómicas integradas.

commercial-buildings_392x146
Edificio comercial

En edificios comerciales como oficinas, los sistemas de iluminación, calefacción y ventilación se pueden controlar en función de los diferentes días de la semana o período de vacaciones.

industrial-building_392x146
Edificio industrial

Disponibilidad para controlar el sistema de iluminación en múltiples estancias gracias a la extensión de canal que hace que el interruptor horario anual pueda controlar hasta 8 relés.

Resumen de la gama

Oferta relacionada

Productos y descargas

Buscador de productos
Descargas
Loading documents
Select region / language