Interruptores horarios analógicos

Personalice su consumo energético

Adaptar el uso de la energía a las necesidades individuales es una forma sencilla pero eficaz de ahorrar hasta un 50% de energía de media. Con los interruptores horarios analógicos de ABB, la iluminación, la calefacción, la ventilación y el riego se pueden programar de acuerdo con programas diarios o semanales controlando la apertura y el cierre del circuito.

Nuestra gama AG de interruptores horarios analógicos es adecuada para la instalación en edificios residenciales y comerciales, por ejemplo para controlar los sistemas de iluminación de tiendas, fuentes y riego de jardines públicos, apertura y cierre de persianas en escuelas o sistemas de calefacción y ventilación en oficinas.

¿Necesita más información?

Principales beneficios

ease-of-use-pictogram_392x110

Facilidad de uso

  • Cableado rápido y sencillo
  • Programación intuitiva y configuración de horarios
  • La fácil accesibilidad del dial en los interruptores horarios analógicos frontales garantiza una programación precisa
reliability-pictogram_392x110

Fiabilidad

  • Disponible con y sin reserva de marcha
  • La batería interna garantiza la continuidad del servicio y mantiene el horario programado en caso de fallos temporales en el suministro de energía
energy-efficiency-pictogram_392x110

Eficiencia energética

  • Usa solo la energía que se necesita
  • Según la aplicación y el nivel de automatización, los clientes pueden ahorrar hasta un 50% de energía.

Aplicaciones

public-gardens_392x146
Jardines públicos

El dispositivo permite la activación y desactivación del sistema de riego en un momento específico

shop-windows_392x146
Escaparates

Para ordenar la bajada o elevación de persianas en un horario definido

residential-buildings_392x146
Edificios residenciales

Para programar la activación de calefacción, iluminación, ventilación en un momento específico, lo que permite el ahorro de energía.

Resumen de la gama

Oferta relacionada

Productos y descargas

Buscador de productos
Descargas
Loading documents
Select region / language