S-ARC1 y S-ARC1 M: Dispositivo de detección de arco eléctrico con interruptor automático incorporado



Máxima seguridad y fácil instalación

Cada año, más de dos millones de incendios estallan en toda Europa. Más de un tercio se deben a fallos en la instalación eléctrica que se producen predominantemente como consecuencia de peligrosos fallos del arco eléctricos. Los AFDD detectan de forma fiable esos fallos y protegen a las personas, los edificios y los bienes irremplazables de estos incendios inducidos eléctricamente.

Al detectar a tiempo los fallos del arco eléctrico y desconectar el circuito afectado, el AFDD con el interruptor automático integrado (MCB) ofrece una protección fiable y completa en cualquier tipo de edificio.
S-ARC1 y S-ARC1 M son los nuevos dispositivos de detección de fallos de arco 1P+N con interruptor automático incorporado con poder de corte de 6kA y 10kA respectivamente, conformes a la norma de producto IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1. En solo dos módulos de ancho, estos dispositivos brindan protección contra sobrecorrientes y fallos de arco eléctrico.

En combinación con un interruptor diferencial (RCCB) como dispositivo aguas arriba, la serie S-ARC1 proporciona la mejor solución para una protección completa en el cuadro eléctrico, para personas, edificios y activos valiosos.

Ventajas

  • Protección fiable contra fallos en serie, en paralelo y en arco de tierra, sobretensiones (>275 V) y sobrecorrientes
  • Alimentación 100% flexible desde arriba o desde abajo
  • Hasta un 50 % de ahorro de tiempo gracias a una instalación fácil y rápida de cablear con los bloques de barras System pro M compact®
  • Formato homogeneizado con la gama System pro M compact®, posibilidad de combinación con sus accesorios y peines
  • Fácil resolución de problemas de la red gracias a la indicación LED después de un disparo

Características:

  • Doble ranura para la conexión tanto con cables (hasta 25 mm²) como con bloques de barras (10 mm²) tanto desde la parte superior como desde la inferior
  • Cuando se instalan con bloques de barras, S-ARC1 y S-ARC1 M se pueden quitar fácilmente de un grupo de dispositivos
  • Botón de test para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo de detección contra arco eléctrico
  • Autodiagnóstico interno continuo
  • Indicador de posición de contacto (CPI) para identificar el estado de los contactos de forma independiente en la posición de alternancia

Para cualquier consulta

Contáctanos


Todo lo que necesitas saber

Productos y documentación

Productos
Documentación
Loading documents

 

Select region / language