Dispositivos para la detección de arco eléctrico (AFDDs)

Máxima seguridad para las personas y los activos de valor en los edificios

Cada año se producen más de dos millones de incendios en toda Europa. Más de un tercio se debe a fallos en la instalación eléctrica, que se producen sobre todo como consecuencia de peligrosos arcos eléctricos. S-ARC1 y DS-ARC1 proporcionan la máxima seguridad en todos los edificios, protegiendo así a las personas y a los activos de valor. Al detectar de forma temprana los arcos eléctricos y desconectar el circuito afectado, ofrecen una protección fiable y completa en cualquier tipo de edificio. 

Beneficios

  • Los riesgos de incendio inherentes se detectan y previenen de forma fiable
  • Protección contra fallas de arco eléctrico completa
  • Recomendado en diferentes aplicaciones según IEC 603644-4-42
  • Instalación rápida y sencilla utilizando busbars y accesorios del System pro M compact® estándar
  • Formato homogeneizado con la gama System pro M compact®
  • Seguridad garantizada gracias a un chequeo continuo de los defectos de arco eléctrico y un botón de test para verificar el correcto funcionamiento del sistema de detección de arcos eléctricos
afdd did you know

¿Sabías que...?

Descubre más

Para cualquier consulta

Contáctanos

Casos de éxito

Más información

Descargas

Select region / language