Salidas

Gama de actuadores de conmutación

Los actuadores de conmutación ABB i-bus® KNX permiten la conmutación y el control fiable de diferentes cargas eléctricas en el sistema KNX. ABB ofrece una amplia gama de actuadores que cubren todas las áreas de aplicación.

Los nuevos actuadores de conmutación Combi ABB i-bus® KNX combinan flexibilidad con un diseño compacto y ofrecen funciones de conmutación y control de persianas en un único dispositivo con la mitad de tamaño. Idóneo para requisitos dinámicos en el edificio. 

Con su gran selección de corrientes nominales y su amplia gama de canales, el actuador de conmutación Combi ofrece la máxima fiabilidad del mercado. Desarrollados y fabricados en Alemania siguiendo los máximos estándares de calidad, los actuadores de conmutación están diseñados a la medida de los requisitos de diferentes proyectos en los edificios actuales.

Ventajas

  • Conmutación y control de persianas flexibles. Funciones de conmutación y control de persianas seleccionables en un único dispositivo para mejorar la flexibilidad desde la planificación hasta la ejecución final y las modificaciones posteriores.
  • Eficiencia. Ahorro de costes, espacio y tiempo gracias a dispositivos compactos con una alta densidad de canales (2 canales por ancho de módulo DIN) que duplican el espacio en el armario de distribución.
  • Seguridad y facilidad de uso. Manejo sencillo e intuitivo; seguridad aumentada con un frontal de control que evita el manejo no autorizado.

Características

  • Relés de conmutación independientes entre sí que permiten ejecutar las siguientes funciones: conmutación individual de cargas eléctricas y control por pares de accionamientos de persianas (230 V CA).
  • Alta densidad de canales: 2 salidas de conmutación ó 1 salida de persiana por ancho de módulo DIN.
  • Apto para el funcionamiento multifase.
  • Puesta en servicio simplificada gracias a plantillas.
  • Fácil puesta en servicio gracias a plantillas y grupos de funciones.

 

9PAA00000003657_400x400

Destacados

 

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents

 

Select region / language