Actuadores conmutadores Combi ABB i-bus® KNX

Cambia a un mañana más inteligente

ABB-NGS-Combi

Flexibilidad combinada con un diseño compacto - los actuadores conmutadores Combi ofrecen la funcionalidad de conmutación y control de persianas en un dispositivo con la mitad de tamaño. Idóneo para requisitos dinámicos en el edificio.

Los actuadores conmutadores Combi combinados se caracterizan por una alta densidad de canales, una funcionalidad de conmutación y control de persianas de libre elección en un único dispositivo, una mayor seguridad y un uso intuitivo gracias al concepto de operación manual unificado, lo que ofrece a los clientes la máxima flexibilidad y comodidad en la planificación, instalación y puesta en marcha.

¿Necesita más información?

Beneficios

switch actuator flexible switching icon
Flexibilidad entre conmutación y control de persianas

Funcionalidad de conmutación y control de persianas seleccionable en un único dispositivo dando flexibilidad desde la planificación hasta la realización final y los cambios subsiguientes.

switch actuator efficiency icon
Eficiencia

Ahorro de espacio y tiempo gracias a los dispositivos compactos con alta densidad de canales que duplican el espacio en el armario de distribución.

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Seguridad y facilidad de uso

De uso fácil e intuitivo; mayor seguridad gracias a un frontal de control que impide el uso no autorizado.

Características

  • Funcionalidad de conmutación y control de persianas seleccionables
  • Alta densidad de canales: 2 salidas de conmutación o 1 salida de persianas por ancho de módulo
  • Adecuado para el funcionamiento en varias fases
  • Puesta en marcha simplificada gracias a las páginas de plantilla
  • Fácil puesta en marcha gracias a las páginas de plantilla y a los objetos de control centralizado
  • Montaje y desmontaje sin herramientas sobre carril DIN
  • Control manual desde el frontal del producto

Descubre la gama completa de actuadores conmutadores

Documentación

Servicios y herramientas

Support

Select region / language