ABB Tenton®

Sensor todo en uno para el control de la habitación

climaeco sensors_range layout_1183x353

ABB Tenton® es más que un sensor de control de habitación. Es un dispositivo 3 en 1 y combina sensores de temperatura, humedad y CO2 además del control de la habitación. Con estas funciones versátiles, la gestión de edificios tanto comerciales como residenciales se puede automatizar por completo, mientras que los arquitectos pueden confiar en una amplia gama de opciones de diseño, incluso en colores mate.

Gracias a la opción flexible de montaje empotrado o en superficie, ABB Tenton®, el sensor de control de habitaciones, está disponible en todo el mundo y puede integrarse armoniosamente en cualquier entorno gracias a su elegante diseño y al uso de un solo panel de control.

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Manual de producto

Descarga
ABB-Tenton-architects
Mucha libertad creativa

Diseño limpio y elegante para edificios comerciales y residenciales. Los arquitectos pueden elegir entre cuatro colores diferentes y confiar en soluciones creativas. Los tonos mate son realmente llamativos.

ABB-Tenton-integrators
Todo en uno

Dispositivo 3 en 1 que combina los sensores de temperatura, humedad y CO2 en uno solo, convirtiéndolo en una unidad de control de habitación única.

Las diferentes funciones en un solo dispositivo proporcionan una mejor apariencia, y también ahorran espacio, costes y tiempo durante la puesta en marcha.

ABB-Tenton-installers
Pura flexibilidad

ABB Tenton® se puede instalar tanto empotrado como en superficie y, por lo tanto, también se puede utilizar en espacios reducidos. Gracias a esta flexibilidad, ABB Tenton® no solo se puede integrar en edificios de todo tipo, sino que también garantiza un diseño elegante en cualquier habitación en combinación con las diversas variantes de color.

Productos y documentación

Colores disponibles

Tenton-studio-white
Blanco

Tenton-aluminium-silver
Aluminio

Tenton-studio-white-matt
Blanco mate

Tenton-black-matt
Negro mate

Tamaños y elementos de control estándar

Personalizado para ti

Para la designación clara de los elementos de control ABB Tenton®, se encuentra disponible en internet una herramienta de etiquetado con la que puedes colocar cualquier texto y símbolo identificativos para cada producto. El tamaño se puede seleccionar libremente a partir de los valores recomendados. Sus entradas se muestran de la forma en que se verán más adelante en el dispositivo. Y esto opcionalmente en una lámina en negro mate con texto en blanco mate, así como en aluminio o blanco con texto en negro.

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language