Características

features_header_1183x353

KNX conecta todos los componentes en la instalación eléctrica para formar un sistema en red y de esta manera garantizar la transparencia y la utilización de información a través de toda la instalación. En este sistema, todos los elementos se “comunican” a través de un único cable de bus. Así, es posible integrar todos los subsistemas funcionales dentro del edificio en una solución perfecta. 

Gama completa de productos

El portfolio de productos ABB i-bus® KNX incluye componentes que cubren la gama completa de aplicaciones que pueden encontrarse en la edificios actuales, desde iluminación y control de persianas a calefacción, ventilación, seguridad, gestión energética y mucho más.

Iluminación

Lighting_buildings_292x196

ABB i-bus® KNX asegura una iluminación óptima de edificios residenciales y terciarios. Las necesidades de iluminación quedan monitorizadas y controladas. Además, los subsistemas (tales como el control de iluminación 1 – 10 V, DALI) y sus interfaces son compatibles.

Calefacción, ventilación y aire acondicionado


heating_buildings_292x196El control de edificios inteligentes ABB i-bus KNX integra la calefacción, el aire acondicionado y la ventilación en un único controlador de temperatura de forma coherente y eficiente. Los valores de temperatura medidos en las habitaciones se registran y se suministran al control de calefacción y climatización para generar la temperatura y la calidad de aire óptimas.

Sombreado


shading_buildings_292x196Persianas, cortinas y toldos controlados por sensores que se ajustan de acuerdo a la posición del sol, permiten la entrada de luz óptima y contribuyen a una mejora del control climático en la habitación.

Seguridad y protección


security_buildings_292x196La combinación de componentes de tecnología de seguridad de ABB (como detectores de humo y fuego) y los dispositivos de ABB i-bus® KNX (terminales de seguridad y módulos de seguridad) proveen una monitorización óptima del edificio y advertencias frente a entradas no autorizadas. Además, las estaciones de llamada de emergencia permiten una notificación inmediata en caso de necesitar ayuda. También se pueden integrar alarmas técnicas de detección (agua, humo, gas).

Gestión energética


energymgmt_buildings_292x196ABB i-bus KNX está diseñado para reducir los costes operacionales de un edificio y para emplear la cantidad de energía requerida de acuerdo con la demanda y de la manera más económica posible. Las diversas soluciones de control y monitorización del sistema de control de edificios inteligentes del ABB i-bus® KNX son perfectos para esta tarea.

Control del sistema


useroperation_buildings_292x196Una presentación clara y sencilla de los procesos y controles en un edificio es un requisito indispensable para su control de forma simple y segura. Los estados se visualizan gracias a los dispositivos de control, señalización y operación. El usuario realiza el control utilizando diferentes pantallas u ordenadores.

 

Más información del sistema

Select region / language