Ventajas

advantages_header_1183x353

En comparación con las instalaciones eléctricas convencionales, un sistema de control inteligente de edificios ofrece ventajas significativas. Los diferentes subsistemas funcionales del edificio se integran vía una línea de bus en un único sistema de comunicación. Esto permite una interacción óptima y eficaz desde el punto de vista energético de los subsistemas, lo que es prácticamente imposible con tecnología convencional.

Mayor confort, mayor economía, mayor seguridad


morecomfort_buildings_292x196Los sistemas de control inteligentes permiten el desarrollo de una solución completa de acuerdo con los deseos de los socios y clientes de sus proyectos, ya sean compradores, inquilinos u operadores. Las funciones de ABB i-bus KNX pueden adaptarse de manera sencilla y rápida para cubrir las necesidades y usos particulares del edificio. El sistema garantiza el ahorro de energía, un control a medida de todos los componentes eléctricos ofreciendo a la vez la mejor seguridad y protección para las personas y para la propiedad.
 

Una inversión acertada


investment_building_292x196Utilizar ABB i-bus KNX implica un ahorro para todo el ciclo de vida del edificio: desde la planificación y la implementación, durante toda la fase de construcción, venta o alquiler, y hasta la puesta en marcha y mantenimiento. Esto asegura que el edificio esté actualizado y adaptado a las necesidades cambiantes que surgen durante su vida, lo que hace que sea rentable a largo plazo garantizando así un periodo de amortización corto.

KNX – El estándar

knx_logo_292x196

KNX es el primer sistema estandarizado globalmente para la automatización de edificios residenciales y terciarios cumpliendo con los estándares internacionales (ISO/IEC 14543-3), el estándar europeo (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 y 13321-2), el estándar chino (GB/Z 20965) y el estándar estadounidense (ANSI/ASHRAE 135).

ETS – El software de KNX universal

ets_software_292x196

Los profesionales de la electricidad pueden seleccionar los productos desde una base de datos simplemente arrastrándolos, establecer los parámetros e interconectar los sensores y actuadores entre ellos. Tras la puesta en marcha exitosa de una instalación KNX, la herramienta de software ayuda en la creación de la documentación del proyecto. El ETS funciona con la versión actual de Microsoft Windows®. ABB ofrece una formación completa en su página web para la parametrización y puesta en marcha del sistema ABB i-bus® KNX.

Más información del sistema

Select region / language