Instalación

installation_header_1183x353

ABB i-bus® KNX usa un cable de información para conectar dispositivos y sistemas, tales como calefacción e iluminación, a un sistema de comunicación bus. Si cada aplicación hubiese sido diseñada de manera individual –como suele ser habitual- tener un nivel de conexión tan alto sólo sería posible soportando un alto coste e importantes gastos técnicos.

La estructura KNX


La estructura KNX creada es muy flexible en su diseño debido a las distintas posibilidades de conexión que ofrecen los dispositivos. Las conexiones compatibles son: lineal, de árbol y de estrella.

La configuración KNX


El sistema KNX puede configurarse en líneas que pueden interconectarse a través de acopladores dependiendo del tamaño de la red. Los dispositivos en sus respectivas líneas (sensores y actuadores) se alimentan con una fuente de alimentación (30V). Un sistema de bus KNX puede llegar a integrar más de 50.000 dispositivos de bus.

El medio de comunicación – el cable KNX

Por decirlo de manera sencilla, el bus KNX consiste en un par de cables de par trenzado (tipo de cable. Por ejemplo YCYM 2 x 2 x 0.8 or J-H(ST) H 2 x 2 x 0.8 libre de halógenos) que conectan el dispositivo KNX. A través de este cable se transmiten los telegramas de datos, y la alimentación a los dispositivos. El sistema KNX puede también integrarse con las redes IP.

Más información del sistema

Select region / language