Características

features_header_1183x353

Los videoporteros Welcome de Niessen ofrecen la mezcla perfecta de diseño elegante y funcionalidad. Hay muchas aplicaciones para todo tipo de edificios: casas unifamiliares o multifamiliares, edificios residenciales y edificios de gran altura. Disfruta de un confort sin fin, dentro y fuera de su hogar con Welcome..

 

El mundo exterior


Una casa segura y protegida es esencial para vivir cómodo. El videoportero Welcome recibe a cada invitado con funciones innovadoras y un estilo moderno y elegante. Una combinación perfecta de tecnología y diseño imperecedero. Para una mejor comunicación, un mayor confort y una alta seguridad.

Modularidad

  • Combinación modular.
  • Con o sin módulo de cámara.
  • Diferentes tamaños y elementos integrados.


Sonido full dúplex

  • La función full dúplex hace posible hablar y escuchar al mismo tiempo.
  • La supresión de las interferencias de ruido ofrece un sonido claro a ambos lados de la puerta principal.
  • 5 tonos de llamada para diferentes lugares, por ejemplo, por defecto la placa de calle y un segundo tono para el puesto de guardia.

modularity

Control de accesos

  • Teclado con contraseña privada y pública.
  • Función de desbloqueo automática.
  • Reenvío de llamadas al puesto de guardia.
  • Lector de tarjetas integrado para tarjetas IC e ID y para teléfonos NFC.

 

Seguridad del edificio

  • Sensor de infrarrojos para capturar los alrededores claramente, iluminación LED para reconocimiento facial.
  • Integración con cámaras analógicas privadas/públicas.
  • Segunda mini placa de calle en la puerta del apartamento.
  • Vigilancia cíclica, historial de llamadas.
  • Captura de pantalla automática.


Características del puesto de guardia

Puesto de guardia con control de la apertura de la puerta y función de bloqueo, intercomunicación con apartamentos, vigilancia con la placa de calle, apertura de emergencia.

 


empfang_01_A3_People_ohne_CP

 

El mundo interior


Confort, seguridad y estilo son fáciles de crear en un hogar con un sistema que siempre encaja en cualquier ambiente y cumple con cualquier requisito. Los videoporteros Welcome convierten cualquier hogar en un espacio seguro en el que vivir.

Gama de pantallas

  • Monitores interiores con pantallas de 4.3'' hasta 7''.
  • Pulsadores grandes, símbolos claros, control de funciones directo y seguro.
  • Diferentes opciones de control: pantallas táctiles con pulsadores integrados en la pantalla y en el marco o pantallas con auricular integrado o manos libres.
  • Integración con las pantallas de KNX a través de cable bus o pasarela IP. /li>

 

Comunicación flexible

  • Llamadas de entre pisos y habitaciones y desde una estación a todas.
  • Función lista negra para ajustes de “No molestar”.
  • Función de grabación de audios para mensajes a familiares y visitantes.

 

display range

Multimedia

Funciones compatibles con tarjeta SD:

  • El uso de la placa de video interior como marco de fotos digital con una pantalla de alta definición.
  • Individualización de tonos con su música favorita.
  • Visualización de salvapantallas individuales.

 

 

style meets function

 

Control remoto

  • Las estaciones interiores pueden convertirse en dispositivos móviles como Smartphones o Tablets.
  • Mire e identifique a todos los visitantes, permítales entrar y recíbales.
  • Monitorice todas las cámaras y tenga controlado todo el edificio.
  • Reciba llamadas casa a casa y habitación a habitación.
  • Comunicación con el puesto de guardia.
  • Llamadas de emergencia.
  • Función de notificación.
  • Configuración simple a través de myABB-LivingSpace y la app de Welcome fácilmente vía código QR.
remote access

Sistema


Todos los edificios tienen un carácter propio. Welcome puede aplicarse a cualquier situación y su uso e implementación es un juego de niños sin importar el tipo de edificio.

 

Características del sistema

Para Welcome::

  • 9 placas de calle para un apartamento/casa permite que los visitantes entren por diferentes accesos.
  • 250 estaciones interiores por edificio.
  • Hasta 60 edificios pueden conectarse en un sistema de red.
  • 9 puestos de guardia posibilitan la instalación de más de una pasarela para complejos residenciales y bloques de apartamentos.
  • 600 m desde la pasarela hasta la última estación interior que une los diferentes edificios. s

building

Otras características

 

Funciones de asistencia

  • El botón SOS puede gestionarse desde la App Welcome.
  • Función de apertura automática.
  • Bucle de inducción para gente con problemas de audición.
  • Llamada de pánico, botón SOS para estaciones interiores para llamar al puesto de guardia.



Accesorios

  • Placas de calle de montaje empotrado o de superficie para adaptarse a diversas necesidades de diseño.
  • Tarjetas IC/ID como opción para placas de calle.
  • Timbres con placas de identificación.
  • Base de sobremesa para contestar llamadas desde el escritorio.
  • Visera para placas de calle para la protección frente a lluvia y humedad. )
  • Estaciones interiores con marcos de diferentes colores.
  • Disponibles 2 tamaños diferentes para el sistema de control que permiten adaptarse a las diferentes necesidades.
features_header_1183x3539c5502e9c1f463c09537ff0000433538

 

A prueba de la meteorología

Los certificados IP representan la protección internacional estándar que clasifican y miden el grado de protección frente a agentes externos como, polvo, contactos accidentales, y agua. Sus números van desde el 00 (el más bajo) hasta el 69 (el más alto). Todos los productos Welcome están protegidos y equipados con certificaciones como:

  • Todas las placas de calle y módulos son a prueba de polvo y agua con una IP54.
  • Todas las estaciones interiores son a prueba de polvo y agua con IP30.
  • Todos los dispositivos del sistema son a prueba de polvo y agua con una IP20.

 

Información del sistema

Select region / language