Ventajas

welcome_advantages_header

Basado en la última tecnología, Welcome ofrece la combinación perfecta entre flexibilidad, confort y estilo. La instalación y el uso de sistemas de comunicación se ha vuelto fácil y cómodo gracias a Welcome. Con su amplia gama de soluciones, Welcome cubre de forma rápida y flexible los requerimientos más exigentes de un proyecto.

Confort


Gracias a su diseño intuitivo, el uso de las placas de calle y estaciones interiores es posible sin mayores explicaciones, gracias a sus botones fácilmente identificables.

comfort

Simplicidad


Un buen diseño no es solo apariencia; también está relacionado con la funcionalidad. Los videoporteros Welcome de Niessen están diseñados con un estilo moderno y elegante. Simultáneamente, el sistema es fácil de implementar con varias opciones. Welcome puede adaptarse fácilmente en instalaciones ya hechas o ser instalado en nuevas construcciones. Su fácil puesta en marcha y su diseño universal crean una atmósfera de confort, armonía y estilo.

welcome_advantages_simpl_390x292

Seguridad


Sentirse libre y seguro a la vez. Welcome ofrece la seguridad necesaria para cada tipo de edificio. Al equipar hogares con placas de calle robustas y fiables, tendrá libertad para incluir diferentes puntos de control de accesos, vigilancia con cámaras analógicas, y mucho más.

wc_post_out1663_a1_2_H

Flexibilidad


La magia de hacer que un único producto se comporte como varios, reside en sus componentes modulares. El Sistema Welcome sigue un principio de diseño simple: modular y con la menor cantidad de componentes posibles.

welcome_advantages_modul_390x292

Información del sistema

Select region / language