Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Tmax XT

Sencillamente Xtraordinario

Los interruptores automáticos en caja moldeada Tmax XT garantizan un nivel de rendimiento extremadamente elevado, reduciendo progresivamente su tamaño, aumentando la facilidad de instalación y proporcionando un nivel de seguridad mayor. La gama se completa con siete tamaños de bastidor, desde el XT1 (hasta 160A) hasta el XT7 (hasta 1600A).

  • Alto poder de corte en dimensiones compactas
  • Su capacidad eXTraordinaria de limitación permite ahorros importantes de material de cobre y una reducción de las dimensiones del cuadro de distribución eléctrica, ofreciendo a la vez un alto grado de selectividad y soluciones de protección de motores sumamente compactas.
  • Facilidad de uso y flexibilidad en la instalación
  • Una gama de accesorios dedicada y un abanico de soluciones renovadas para relés electrónicos permiten adaptar Tmax XT a todo tipo de aplicaciones, desde la más estándar a la más compleja.
  • Protección personalizada y disponibilidad de información
  • Relés electrónicos específicos para la media de energía consumida, la protección de motores y la protección de generadores, además de la integración del interruptor en redes de comunicaciones Modbus mediante el accesorio Ekip Com para transmitir todos las medidas, datos y eventos del interruptor a un sistema informático o de control con PLC.
  • Mayor seguridad para los operarios
  • Amplia gama de cerraduras y candados para bloquear o proteger los interruptores contra manipulaciones no deseadas, versiones enchufables y extraíbles para agilizar el mantenimiento y reducir tiempos de instalación y sustitución.

¿Necesita más información?

Destacados

Nuestra oferta

Descubre más

Buscador de productos y documentos

Productos relacionados