Compact ATS

El nuevo interruptor conmutador automático Compact ATS de ABB es un dispositivo compacto, económico e innovador. Aporta toda la seguridad y el rendimiento que se espera en una aplicación ATS. Y todo ello, en un dispositivo 40% más compacto.


Seguridad y protección
Las partes activas del aparato quedan totalmente aisladas, incluso las conexiones auxiliares que quedan en el interior del interruptor, protegiendo el usuario de cualquier riesgo. En una situación de emergencia donde se requiera una operación manual del interruptor conmutador, el usuario solo debe insertar el mando en el frontal del dispositivo y el mando motor interno del aparto queda automáticamente desactivado.

Ahorre espacio
El dispositivo incluye todos los componentes de un ATS en un único aparato compacto y cerrado. Comparado con una solución tradicional, el ATS compacto ocupa aproximadamente un 40% menos de espacio que el resto de soluciones del mercado. El diseño todo en uno supone que no hay necesidad ni siquiera la de una fuente de alimentación externa.

Gama competitiva
Las funcionalidades disponibles han sido seleccionadas cuidadosamente para satisfacer las necesidades del mercado sin añadir ninguna característica adicional que genere una pérdida de competitiva del producto. Es simple, fiable y funcional.

El nuevo Compact ATS de ABB cubre el rango desde 40 hasta 125 Amperios (IEC) y ofrece dos versiones:

  • OTM_C20D - Para aplicaciones Red-Red, con retardos y umbrales de tensión pre-definidos.
  • OTM_C21D - Para aplicaciones Red-Red y Red-Grupo, con retardos y umbrales de tensión configurables.

Documentos y vídeos

¿Necesita más información?

Productos relacionados

Select region / language