Interruptores seccionadores en caja

Seguros y fiables

Los interruptores en caja se utilizan como desconexión principal en muchas aplicaciones. Nuestra oferta incluye interruptores seccionadores en caja de alta calidad de 16 a 1600 A (IEC), en cajas de plástico, acero laminado, acero inoxidable antiácido y aluminio.
 

  • Larga vida útil y alta resistencia
    Las cajas son fabricadas con materiales de alta calidad, resistentes a la radiación ultravioleta y tienen un grado de protección IP65. Adecuadas para interior y exterior.
  • Previene accidentes eléctricos
    Gracias a las características como mandos bloqueables y enclavamientos para cubiertas, las tareas de instalación y de mantenimiento son seguras.
  • Selección rápida y sencilla
    Switch Selector, nuestra herramienta web, permite al usuario seleccionar de una manera fácil el mejor interruptor para la aplicación que desea.
  • Ahorre tiempo y costes de instalación
    Una amplia variedad de accesorios disponible. Se indica qué accesorios corresponden a cada interruptor.

¿Necesita más información?

Destacados

Herramientas y soporte

Productos relacionados

Select region / language