Kohti nettonollaa – vastuullista tuotantoa Porvoossa

ABB:n sähköasennustarvikkeita valmistavan tehtaan energiaremontti valmistui vuonna 2021, ja nyt ensimmäisten vuosien data kertoo erinomaisista tuloksista. Konsernin globaalin Mission to Zero™ -hankkeen pilottikohde Porvoossa tavoitteli 21% kokonaisenergiatehokkuuden parantamista, mutta kerätyn datan perusteella kokonaisenergiatehokkuus parani yli 30%. Energiankierrätysjärjestelmällä saavutettiin n. 93 % energianpeittoaste.

porvoon asennustuotteet mission to zero

Uusiutuvaa energiaa ja aurinkovoimala

Kaikilla Suomen ABB:n yksiköillä käytetään sähköä, joka on uusiutuvista energialähteistä tuotettua, näin myös Porvoon tehtaalla. Uusiutuvan energian sähkösopimuksen lisäksi, tehtaan pihalle on asennettu 464 aurinkopaneelia, jotka tuottavat tehtaan käyttöön noin 230 MWh sähköä vuosittain. Esimerkiksi sähköautot ladataan aurinkovoimalla tehtaan parkkipaikalla.

Tehtaamme on näiden toimenpiteiden johdosta nettonollatehdas ja vuosittaiset hiilidioksidipäästömme vähenivät 636 tonnilla.

Tutustu tehtaan energiankierrätysratkaisuun:

Tarvitsetko lisätietoa?

Yhteistyökumppaneina Granlund, Atlas Copco ja Tom Allen Senera

Energiatehokkuustyö

ABB Oy:lle myönnettiin ISO 50001 -sertifikaatti 4.10.2023. Standardi edellyttää yrityksiltä energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista ja energiankulutuksen pienentämistä.
 

Tehtaan data- ja digitalisaatioratkaisu

Tärkeä osa energiatehokkuutta on datan kerääminen seurantaa ja analysointia varten. Sitä hyödynnetään energiataseen ja prosessien optimoinnissa sekä datan visualisointiin.

Muun muassa sähkö- ja lämpöenergiankulutusta sekä prosessidataa kerätään talteen ja tallennetaan. Tietyissä järjestelmissä on mahdollisuus jalostaa dataa automaattisesti ja lisäksi sitä on mahdollista rikastaa esimerkiksi säätiedoilla.

Visualisointi mahdollistaa energiankäytön analysoinnin, prosessien optimoinnin ja tulosten arvioinnin.

Data ja mittarointi auttavat jatkokehityksessä

Select region / language