Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

IMPRESSIVO®-matta musta

Ylellinen ja näyttävä design

 

IMPRESSIVO®-sarja täydentyi uudella matta musta -värillä. Sen viehätys piilee tinkimättömän suoraviivaisessa muotoilussa, joka yhdistettynä mustaan mattapintaan jättää modernin vaikutelman.

Tuotevalikoima
Sarjasta löytyy keskeisimmät tuotteet kuten kytkimet, säätimet ja pistorasiat. Sarja soveltuu uppoasennukseen (suojausluokka IP21) ja lisätarvikkeiden avulla IP44. Peitelevyt ovat saatavissa 1-5-osaisina (85 ja 100 mm), ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

Pintamateriaali
Miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta. Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi. Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä

IMPRESSIVO®-matta musta -tuotteita voi yhdistellä vapaasti teräs-sarjan tuotteisiin sekä axcent- ja carat®-peitelevyihin.

 

— 
Tärkeimmät ominaisuudet

  • Softtouch-mattaväri
  • Softtouch-ominaisuudet: miellyttävä kosketustuntuma ja kulutusta kestävä pinta
  • Peitelevyt ovat saatavissa 1‒5-osaisina, ja ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.
  • Yhdistele vapaasti Impressivo-, teräs-, axcent- ja carat-mallistojen kanssa
  • Pintamateriaali: iskunkestävä, murtumaton ja UV-säteilyä kestävä kestomuovi.
  • Ei sisällä PVC- tai halogeeniyhdisteitä

Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirokset sekä asennus- ja käyttöohjeet löydät täältä.

SIIRRY TUOTETIETOIHIN

 

Dokumentit

 

Katso myös

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä