AP10M musta pintajakorasia

AP10-tuotesarja täydentyi mustalla värillä. Musta AP10M-rasia sopii erinomaisesti sisä- että ulkoasennuksiin, se sulautuu huomaamattomasti tummaan ympäristöön.

Rasia sisältää 14 (Ø19 mm) kalvopäällysteistä kaapeliläpivientiä, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tekniset tiedot

AP10M_7_1
Mitat:    104 x 104 x 48 mm 
Kotelointiluokka:    IP65
Nimellisjännite:    500 V
Johdinpoikkipinnat:    6 mm 2
Väri:    Musta
Värikoodi:    RAL9011

Tilaustiedot


  Tyyppi Snro. Kuvaus Pakkauskoot
  AP10 16 125 10 Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, valkoinen 5/30
  AP10/G 16 125 12 Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, harmaa 5/30
 UUSI AP10M 16 125 16 Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, musta 5/30

AP10_AP10_G_AP10M_O1_1

Sarja on saatavilla seuraavissa väreissä: valkoinen, harmaa ja musta.

 

Tarvitsetko lisätietoa?

AP10M_bottom_O1_1
AP10M_side_O1_1
AP10M_bottom_A_O1_1

 

Dokumentit

 

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language