Vahti-Jussi PRO

Monipuolinen valikoima kaikkiin asennustarpeisiin - kaikille.

Vahti-Jussi on jo sukupolvien ajan ollut synonyymi ensiluokkaiselle laadulle, verrattomalle luotettavuudelle ja vaivattomalle asennukselle. ABB:n uusi Vahti-Jussi PRO nostaa joustavan muotoilun, asennuksen helppouden ja käyttöönoton aivan uudelle tasolle.

Tarvitsetko lisätietoa?

Pysy ajantasalla tilaamalla uutiskirje!

Tilaa uutiskirje tästä
Vahti-Jussi PRO mukautuu kaikenlaisiin asennuksiin. Tunnistin kääntyy kolmen nivelen varassa mihin tahansa suuntaan, joten valvonta-alue on tarkasti säädettävissä. Uudenaikaisen muotoilun ansiosta voit valita arkkitehtuuriin soveltuvan pyöreän tai neliönmuotoisen alustan ja asentaa laitteen seinään tai kattoon. Asetukset voidaan määrittää käytännöllisellä potentiometrillä, tai tarkemmin ABB free@home Next -sovelluksessa (testitila, valvonta-alue, herkkyys, kytkeytymiskynnys ja käyntiaika).

Vahti-Jussi PRO-sarja

Julkisivuun sopivat värit

Vahti-Jussi PRO -tunnistimien värivaihtoehdot on valkoinen ja antrasiitti.


Helppo ja nopea asentaa

Liiketunnistin on helppo asentaa seinärasian kanteen salpamekanismilla ja se voidaan suojata irrottamiselta ruuveilla. Kaapeli voidaan tuoda laitteeseen eri puolilta, joten tunnistin sopii kaikenlaisiin asennuskohteisiin. Kaapelit kytketään vasta sen jälkeen, kun laitteen pohjaosa on asennettu.

Vahti-Jussit voidaan asentaa seinään, kattoon ja kulmaan.
vahti-jussi
vahti-jussi
vahti-jussi

Toimintojen helppo hallinta

Vahti-Jussi PRO voidaan säätää tavallisilla potentiometreillä nopeasti ja helposti. Lisäksi Bluetoothin avulla sekä sovelluksessa voidaan määrittää tarkemmat asetukset, kuten

  • Testitila
  • Valvonta-alue
  • Herkkyys
  • Käyntiaika
  • Seuranta-ajan asettaminen
  • Kytkeytymiskynnys
  • Seuranta-aika
  • Sammumisvaroitus




Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tunnistusalue 90, 220 tai 280 astetta, 16 metriä kaikkiin suuntiin
  • Helppokäyttöinen
  • Useita käteviä toimintoja, kuten toimintatilan valinta, hämäräkytkin, poiskytkentäviive ja lyhytpulssi
  • Automaattinen häiriöiden suodatus
  • Läsnäolosimulaatio
  • Asennustavat: seinäasennus, kallistettu seinäasennus, kattoasennus ja kulma-asennus
  • Värivalikoima: valkoinen ja antrasiitti
  • Lisäominaisuudet: tunnistus maatasosta ja taustakentästä, ryömintäalueen suojaus ja valon automaattinen sytytys ovesta ulos astuttaessa

Tuotteet

Dokumentit

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language