KNX-taloautomaation asennus

installation_header_1183x353

ABB i-bus® KNX -taloautomaatiossa laitteet ja järjestelmät, kuten lämmitys ja valaistus, liitetään yhteen verkkoon väyläkaapelilla. Jos kaikki sovellukset suunniteltaisiin yksitellen – kuten yleensä on tapana – verkon rakentaminen olisi kallista ja teknisesti monimutkaista.

Tarvitsetko lisätietoa?

KNX-järjestelmän rakenne

KNX-taloautomaatiojärjestelmän rakenne on laitteiden monipuolisten liitäntätapojen ansiosta erittäin joustava. Verkkorakenteena voidaan käyttää sarjakaapelointia, puumallia tai tähtiverkkoa.

KNX-verkon topologia

KNX-verkkotopologia toteutetaan useissa osissa; linjoissa, joita voidaan liittää toisiinsa linjayhdistimillä verkon koon mukaan. Linjoihin kytketyt anturit ja toimilaitteet saavat virtansa 30 V:n virtalähteestä, ja KNX-väylään voidaan liittää jopa yli 50 000 väylälaitetta.

Tiedonsiirto väyläkaapelissa

Hieman yksinkertaistettuna KNX-väylä rakentuu kahdesta kierretystä parikaapelista, jotka liittävät KNX-laitteet toisiinsa. Kaapelityyppi voi olla esimerkiksi sertifioitu KNX-kaapeli 2x2x0,8. Kaapelia käytetään sekä tiedonsiirtoon että virransyöttöön väylään kytketyille laitteille. KNX-taloautomaatiojärjestelmää voidaan myös laajentaa lähiverkolla (LAN/ethernet).

 

Lue lisää

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language