Tehomittarit M1M 15 ja M1M 20

Yksinkertaista mittausta

Uudet monitoimi- ja tehomittarisarjat M1M 15 ja 20 ovat helppo ratkaisu mihin tahansa vakiosovellukseen rakennuksissa ja teollisuudessa.

Uudella M1M-tehomittarimallistolla voidaan helposti ja kustannustehokkaasti täyttää käyttäjäkohtaiseen mittaukseen ja sähkön laadun valvontaan liittyvät vaatimukset pienissä tai keskisuurissa/suurissa liike- ja teollisuusrakennuksissa, esimerkiksi muuntamoissa, moottorien ohjauskeskuksissa tai alakeskusten kojeistoissa. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Tärkeimmät edut

main-benefits-complete-offer

Kattava valikoima

Integroitujen toimintojen ja tiedonsiirtoprotokollien ansiosta ne sopivat moniin hankkeisiin ja sovelluksiin. Valitse helposti oikea ja kilpailukykyisin tehomittari, joka kattaa kaikki sähköjärjestelmän mittauksen perustarpeet.

main-benefits-easy-to-use

Helppokäyttöinen

Intuitiivinen valikkorakenne malliston kaikissa laitteissa sekä selkeät taustavalaistut LED- ja LCD-näytöt lyhentävät tehomittareiden käyttämiseen kuluvaa aikaa.

Oikeista toiminnoista saatava palaute ja nopea reagointi järjestelmän tapahtumiin varmistetaan hälytyskuvakkeilla ja laitteiden etuosassa olevilla LED-merkkivaloilla.

main-benefits-easy-to-install

Helppo asentaa

Mittarin asennussyvyys on vain 65 mm ja liittimien pystysuuntainen sijainti optimoivat asennusprosessin.

Kiinnikkeiden ansiosta tuotteen kiinnitykseen ei tarvita työkaluja.

main-benefits-energy-effiency

Energiatehokkuus

Noudattaa IEC 61557-12 -standardia, luokka 1 ja kattava joukko mittaustoimintoja, jotka parantavat sähköjärjestelmän energiatehokkuutta.

Etäyhteys tärkeimpiä tiedonsiirtoprotokollia Modbus RTU ja Modbus TCP/IP käyttäen. 

Tuotteet

power-meter-product-range-M1M-15-min
M1M 15

M1M 15 on kattava monitoimimittari sähköjärjestelmän seurantaan. Se soveltuu parhaiten sähköparametrien mittaamiseen ja energiankulutuksen kustannusten jakautumiseen liittyviin sovelluksiin.

power-meter-product-range-M1M-20-min
M1M 20

M1M 20 on tehomittari, joka sisältää THD:n ja tuonti-/vientimittauksen (neljä virtasektoria) sähkön laadun perustasoisiin analysointisovelluksiin, kuten tehokertoimen hallintaan ja paikalliseen energiantuotannon seurantaan.

Esitteet

 

Liittyvät tuotteet

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotteet
Dokumentit
Loading documents

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language