Pienjännitekojeisto MNS®

MNS 3.0 -kojeistoa käytetään laajasti ympäristöissä, joissa prosessit toimivat usein ääriolosuhteissa. Silloin kojeiston luotettavuus on äärimmäisen tärkeää ja katkokset sähkönjakelussa merkitsevät suuria rahallisia menetyksiä ja saattavat johtaa vaaratilanteisiin. MNS-kojeisto on testattu IEC-standardien 61439 ja 61641 mukaisesti.

Tyyppitestattu pienjännitekojeistojärjestelmä MNS F (F = kiinteät lähtöyksiköt) on käytännössä osoittautunut luotettavaksi ja vähän huoltoa vaativaksi ratkaisuksi silloin kun yksikön sähköisissä liitoksissa vaaditaan ruuvi- ja pulttiliitoksia sekä termokuvausmahdollisuutta.

Tyyppitestattu pienjännitekojeistojärjestelmä MNS W (W = Ulosvedettävät lähtöyksiköt) on käytännössä osoittautunut luotettavaksi ja vähän huoltoa vaativaksi ratkaisuksi silloin kun yksikön muunneltavuus pitää suorittaa kojeiston ollessa jännitteellinen.

MNS F- ja W-kojeistoiden ratkaisut perustuvat laadukkaisiin ABB-komponentteihin, joiden saatavuus on maailmalaajuisesti taattu.

MNS-kojeiston hyödyt:

  • erinomainen henkilö- ja materiaalisuojaus
  • laaja-alainen saatavuus
  • luotettava, muunneltava ja skaalautuva
  • helppo huollettavuus

Erityispiirteet:

  • sertifioitu IEC 61439 ja IEC 61641 mukaan
  • modulaarinen rakenne
  • helppokäyttöinen
  • valokaarisertifioitu aina 690V, 100kA asti
  • osastointi mahdollista muotoon 4B asti

Tarvitsetko lisätietoa?

Related products

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language