Kabeldon IP-järjestelmä

Turvallinen, yksinkertainen ja testattu

Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kojeet ja liittimet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Kojeet voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta
  • Järjestelmä voidaan suunnitella ja dokumentoida Connect IT-suunnitteluohjelmalla

    Tarvitsetko lisätietoa?

    Tarjontamme

    Tuotetiedot ja -dokumentit

    Aiheeseen liittyvät tuotteet

    • Ota yhteyttä

      Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

      Lähetä viesti
    Select region / language