Actionneurs de commutation Professional ABB i-bus® KNX

Switch to a smarter tomorrow

ABB-NGS-Professional

La gamme destinée aux grands bâtiments commerciaux comprend huit actionneurs de commutation conçus pour la commutation fiable de charges élevées et capacitives allant jusqu'à une charge C de 20 A.

L'interface utilisateur conviviale et la programmation aisée permettent une mise en service moins coûteuse et plus rapide.

Avec les nouveaux actionneurs de commutation Professional dotés de la fonction énergie, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie sans avoir à sacrifier le confort, la disponibilité et la fonctionnalité.
 



Are you looking for support or purchase information?

Avantages

ABB pictogram energy mark
Puissance de commutation élevée

Commutation fiable de charges élevées et changeantes, pour les projets commerciaux de grande envergure ainsi que raccordement en souplesse de charges C allant jusqu'à 20 A et de consommateurs divers

ABB pictogram for efficiency
Efficacité

Mise en service économisant du temps et de l'argent, grâce à une interface utilisateur conviviale et des pages de modèles à objets de groupes centralisés

abb-picto-optimization-of-the-consumption
Optimisation de la consommation

Surveillez votre consommation d'énergie et le statut des consommateurs individuels. Identifier les économies potentielles en détectant les voleurs d'énergie, les fuites et les consommateurs endommagés.



Principales caractéristiques

  • Appareils à capacité de commutation élevée et fonctionnalité étendue pour les projets
  • Installation aisée grâce à des bornes à visser tête mixte
  • Montage et démontage sans outils du rail DIN
  • Détection d'état aisée sans tension commune
  • Mise en service simplifiée grâce à des pages de modèles et des fonctions centralisées pour toutes
  • La fonction énergétique avancée permet de mesurer, de surveiller et de gérer la consommation d'énergie du système.


Gamme d'actionneurs de commutation



Produits



Documents



Services & outils

Assistance

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language