Actionneurs de commutation Combi ABB i-bus® KNX

Switch to a smarter tomorrow

knx-combi

Les nouveaux actionneurs commutateurs Combi ABB i-bus® KNX associent la flexibilité à une conception compacte, et offrent une fonctionnalité de commutation et d’ombrage dans un dispositif deux fois plus petit. Idéalement adaptés aux contraintes dynamiques des projets résidentiels. Ces composants «digital-ready» serviront à une future extension des principales propriétés qui assureront des lendemains plus intelligents

Avec leur large choix de courants et une vaste plage de canaux, les actionneurs commutateurs Combi offrent la plus grande flexibilité disponible sur le marché. Développée et fabriquée en Allemagne selon des standards de qualité du plus haut niveau, la gamme d’actionneurs commutateurs KNX a été conçue pour satisfaire aux diverses exigences des bâtiments d’aujourd’hui.

GROUP COMBI

Are you looking for support or purchase information?

Principaux avantages

switch actuator flexible switching icon
Commutation flexible des lumières et des stores

Commande d’éclairage et de persiennes dans un même appareil assurant une grande flexibilité de la planification et la réalisation aux évolutions à venir.

switch actuator efficiency icon
Efficacité

Rentabilité et gains de temps grâce à ces appareils compacts avec une grande densité de canaux (2 par largeur de module) permettant d’économiser 50% de place sur le tableau de distribution.

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Sécurité et ergonomie

Conviviaux et intuitifs, ils garantissent une meilleure sécurité grâce au feuillet d’exploitation empêchant la manipulation non autorisée.

Principales caractéristiques

  • Fonctionnalité de commutation et d’ombrage sélectionnable
  • Haute densité de canaux : 2 sorties de commutation et une sortie d’obturateur par largeur de module
  • Compatible avec un fonctionnement multiphase
  • Mise en service simplifiée grâce aux pages modèles
  • Mise en service facile grâce aux pages modèles et au regroupements d'objets

 

Gamme d'actionneurs de commutation

 

Produits

Documents

 

Services & outils

 

Assistance

Select region / language