Télécommande Infrarouge (IR)

Facile à commander et à gérer. De n'importe quel endroit.

bm-ir

Un contrôle par émetteur. Avec la télécommande infrarouge, la journée se déroule confortablement. En effet, elle permet un accès rapide au système de n'importe quel endroit dans la maison. Les télécommandes pratiques de Busch-Jaeger sont disponibles en option pour de nombreux modèles destinés à l'extérieur. Celles-ci permettent d'activer l'éclairage permanent, de désactiver le mode permanent ou de simuler une présence confortablement. De plus, elles permettent d'enregistrer le seuil de commutation en fonction de la luminosité. Ainsi, tout est sous contrôle.

Les télécommandes infrarouges de service ont été spécialement développées pour mettre le Busch-Guard en service chez le client et permettent à l'électricien de commander à distance et de régler facilement toutes les fonctions, le mode Test et les paramètres du mode de réponse.

Télécommande IR 01


  • La télécommande infrarouge permet une utilisation sûre et confortable
  • Les fonctions et les réglages peuvent être commandés facilement de n'importe quel endroit de la maison
  • Seuil de commutation en fonction de la luminosité
  • Simulation de présence
  • 4 heures d'éclairage permanent
  • 4 heures de désactivation en permanence

pl-bm-ir-01-abb

» Pour le Busch-Guard 110 MasterLINE
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE select
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE premium

Télécommande IR 02


  • La télécommande infrarouge permet une utilisation sûre et confortable
  • Les fonctions et les réglages peuvent être commandés facilement de n'importe quel endroit de la maison
  • Simulation de présence
  • 4 heures d'éclairage permanent

pl-bm-ir-02

» Pour le Busch-Guard 280 MasterLINE
» Pour le Busch-Guard 220 ProfessionalLINE

Télécommande IR de service 01


  • La télécommande infrarouge a été spécialement développée pour mettre le détecteur de mouvement Busch-Guard en service chez le client
  • Elle permet à l'électricien de commander à distance et de régler facilement toutes les fonctions, le mode Test et les paramètres du mode de réponse
  • Affichage des valeurs / paramètres enregistrés actuellement dans la télécommande
  • Sélection possible du temps de post-fonctionnement, du seuil de luminosité et de la sensibilité
  • Mise à l'arrêt forcée dynamique
  • Mode 2 zones
  • Mode synchrone
  • Mode de commutation crépusculaire (uniquement avec Busch-Guard 220 MasterLINE premium)

pl-bm-ir-03

» Pour le Busch-Guard 110 MasterLINE
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE select
» Pour le Busch-Guard 220 MasterLINE premium
» Pour le Busch-Guard 280 MasterLINE

Télécommande IR de service 02


  • La télécommande infrarouge de service a été spécialement développée pour mettre le Busch-Guard Presence tech BasicLINE Corridor en service chez le client
  • Elle permet à l'électricien de commander à distance et de régler facilement toutes les fonctions, le mode Test et les paramètres du mode de réponse
  • Marche/Arrêt de l'éclairage ininterrompu (8 heures)
  • Réglage de la valeur seuil de luminosité
  • Réglage de la valeur de luminosité ambiante actuelle en tant que valeur seuil de luminosité
  • Réglage du temps de post-fonctionnement ou d'une impulsion de courte durée
  • Enregistrement et duplication des valeurs de consigne
  • Activation du mode Test
  • Restauration des réglages d'usine
  • Activation/désactivation du verrouillage des touches

pl-bm-ir-04

» Pour Busch-Guard Presence tech BasicLINE Corridor

Télécommande IR KNX


  • La télécommande infrarouge KNX est équipée de sept touches neutres qui, en accord avec le client, peuvent être programmées par un électricien
  • Des fonctions basées sur celles des détecteurs ou pouvant être, au choix, définies peuvent leur être affectées
  • Ceci permet, à l'extérieur, de commander facilement et au choix des fonctions KNX d'interconnexion domestique. Par exemple, pour mettre également une fontaine en marche lors de l'activation de l'éclairage. Ou pour activer divers groupes de luminaires installés dans le jardin et devant être allumés par l'intermédiaire du détecteur de mouvement (éclairage des allées, éclairage d'accentuation, etc.)
  • Design moderne assorti au Busch-Guard 220 MasterLINE KNX premium
  • Quatre canaux permettant de détecter les mouvements
  • Un canal crépusculaire / de luminosité avec trois seuils de commutation
  • Un canal pour la température avec trois seuils de commutation
  • Dix fonctions logiques
  • Interrupteurs crépusculaires
  • Calcul de lumière artificielle

pl-bm-ir-05-abb
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language