Inverseurs de source

Garantir une alimentation électrique fiable


header

L’alimentation électrique est essentielle à notre quotidien. Et encore plus dans le domaine technologique.
Lorsqu’il s’agit d’applications de distribution de puissance essentielles aux opérations, si une coupure d’électricité se produit, il est crucial de garantir le bon fonctionnement du basculement sur une source d’énergie de secours et d’assurer un fonctionnement fluide de la production industrielle et des services publics.
Les inverseurs de source ABB sont des solutions fiables et flexibles Garantir une alimentation électrique fiable avec un gain d’espace optimal. Nos inverseurs de source conviennent à toute application dans le secteur des énergies renouvelables, de l’industrie, des transports, des data centers et des hôpitaux. Ils sont simples à installer et garantissent un fonctionnement continu 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an.


Principaux défis

Fonctionnement continu

Toute coupure d’électricité qui affecte une application de distribution de puissance essentielle aux opérations peut représenter une perte financière.

Industrie automobile
En moyenne, les temps d’arrêt globaux annuels au sein de l’industrie automobile représentent 700 h, soit un coût moyen de 1 milliard de dollars (22 000 dollars par minute).

Agroalimentaire et data centers
Dans le secteur agroalimentaire, ce chiffre atteint près de 500 h chaque année. Le coût moyen d’une coupure d’électricité affectant un data center est de 9 000 dollars par minute, soit 600 000 dollars par incident.

Flexibilité

Lorsque des applications de distribution de puissance essentielles aux opérations sont en question, la flexibilité est stratégique.

Des produits simples à concevoir et à commander, rapides à installer et à la maintenance facile font la différence. Tandis qu’un projet générique peut nécessiter 2 à 3 ans de sa planification à sa maintenance, le marché des data centers évolue plus rapidement. Les projets mis en œuvre dans ce domaine prennent moins d’un an, soit 70 % de temps en moins qu’un projet équivalent dans le secteur pétrolier et gazier. Les clients recherchent aujourd’hui des solutions modulaires et flexibles, simples à concevoir, faciles à commander et rapides à installer.

Installation optimisée

L’espace est l’une des principales contraintes pour bon nombre d’applications.

Confrontées à des contraintes d’espace, notamment au sein du secteur des transports, ou animées par des impératifs toujours plus stricts en matière d’alimentation électrique et l’adoption de solutions efficaces sur le plan énergétique, de nombreuses industries doivent aujourd’hui relever un défi, celui d’offrir des niveaux de performance optimisés tout en tenant compte de l’espace dont elles disposent.


Transfer switches for all industries and buildings

Accélération de vos projets

La conception des inverseurs de source ABB s’appuie sur un concept entièrement intégré qui rend leur installation facile et rapide tout en simplifiant les raccordements et la mise en service.

80 % de délai d’installation en moins et 50 % de gain de temps pour la mise en service et le câblage

Avantages pour :

  • Les constructeurs de groupes électrogènes
  • Les tableautiers

Gain d’espace

ABB offre les inverseurs de source les plus compacts du marché.

Jusqu’à 30 % d’économie d’espace dans les tableaux basse tension

Avantages pour :

  • Les constructeurs de groupes électrogènes
  • Les tableautiers
  • Les utilisateurs finaux

Flexibilité

Quel que soit le type de transition (avec ou sans position 0), le mode de fonctionnement des inverseurs (manuel, motorisé, autopiloté), la plage d’application (de générateurs de quelques KVA à 3,5 MVA jusqu’à 6 300 A, 1 150 V CA) ou la technologie de permutation (contacteurs, disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs) que vous utilisez,

ABB vous offre la solution 100 % flexible dont vous avez besoin grâce à sa gamme d’inverseurs de source.

Avantages pour :

  • Les consultants
  • Les constructeurs de groupes électrogènes
  • Les tableautiers
  • Les utilisateurs finaux

Continuité des opérations

ABB est un partenaire unique, quelle que soit votre alimentation électrique de remplacement. Nous proposons des solutions éprouvées, disponibles partout grâce à nos bureaux implantés dans le monde entier, qui sont conformes à un vaste éventail de normes : CEI, UL, CCC

24 h/24
7 j/7
365 j/an

Avantages pour :

  • Les consultants
  • Les utilisateurs finaux

Offre produit

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Every solution. Every advantage for your business

Consultants and facilities managers
Distributors