Chaque année, plus de deux millions d'incendies se déclarent dans toute l'Europe. Plus d'un tiers d'entre eux sont dus à des défauts dans l'installation électrique, qui se produisent généralement à la suite d'arcs électriques dangereux.
Les détecteurs de défauts d'arc (AFDD) détectent de manière fiable ces défauts d'arc et protéger les personnes, les bâtiments et les biens irremplaçables contre les incendies d'origine électrique.
En détectant rapidement les défauts d'arc et en déconnectant le circuit concerné, l'AFDD avec disjoncteur miniature intégré (MCB) offre une protection fiable et complète dans tout type de bâtiment.
S-ARC1 et S-ARC1 M sont les nouveaux dispositifs de détection de défauts d'arc 1P+N avec MCB au pouvoir de coupure de 6kA et 10kA respectivement, conformes aux normes de produits IEC/EN 62606 IEC/EN 60898-1. Avec seulement deux modules de largeur, ces dispositifs assurent la protection contre les surintensités et les arcs électriques.
Associée à un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) en amont, la série S-ARC1 constitue la meilleure solution pour une protection complète du tableau de distribution, des personnes, des bâtiments et des biens de valeur.
Principaux avantages :
- Protection fiable contre les défauts en série, en parallèle et les arcs à la terre, les surtensions (>275 V) et les surintensités.
- Alimentation électrique 100% flexible par le haut ou par le bas
- Jusqu'à 50 % de gain de temps grâce à une opération de câblage simple et rapide avec les jeux de barres System pro M compact®.
- Esprit de famille dans la gamme System pro M compact® combinaison possible avec les accessoires et barres conductrices System pro M compact®.
- Dépannage facile du réseau grâce à l'indication par LED après un déclenchement
Caractéristiques principales :
- Fentes doubles pour la connexion des câbles (jusqu'à 25 mm² ) et des barres omnibus (10 mm² ) par le haut et par le bas.
- Lorsqu'ils sont installés avec des jeux de barres, les S-ARC1 et S-ARC1 M peuvent être facilement retirés d'un groupe d'appareils.
- Bouton-poussoir d'essai pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif de détection des défauts d'arc.
- Autocontrôle interne continu
- Indicateur de position des contacts (CPI) pour identifier l'état des contacts indépendamment de la position de basculement