Select Language
  • English
  • Deutsch
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

DS-ARC1 & DS-ARC1 M : AFDD avec RCBO intégré

Sécurité maximale et installation facile

gettyimages-505936239-s-arc1-header_v2

Chaque année, plus de deux millions d'incendies se déclarent dans toute l'Europe. Plus d'un tiers d'entre eux sont dus à des défauts dans l'installation électrique, qui se produisent généralement à la suite d'arcs électriques dangereux. Les AFDD détectent de manière fiable ces défauts d'arc et protègent les personnes, les bâtiments et les biens irremplaçables contre les incendies d'origine électrique.

En détectant rapidement les défauts d'arc et en déconnectant le circuit concerné, l'AFDD avec disjoncteur différentiel intégré avec protection contre les surintensités (RCBO) offre une protection fiable et complète dans tout type de bâtiment.
DS-ARC1 et DS-ARC1 M sont les nouveaux dispositifs de détection de défauts d'arc 1P+N avec RCBO au pouvoir de coupure de 6kA et 10kA respectivement, conformes aux normes de produits IEC/EN 62606 ; IEC/EN 61009.

Avec seulement trois modules de largeur, ces dispositifs offrent une protection contre les arcs électriques, les surintensités et les courants de défaut à la terre, pour une protection complète des personnes, des bâtiments et des biens de valeur.


Principaux avantages

  • Protection fiable contre les défauts en série, en parallèle et les arcs à la terre, les surtensions (>275 V), les surintensités et les courants de défaut à la terre
  • Alimentation électrique 100% flexible par le haut ou par le bas
  • Jusqu'à 50 % de gain de temps grâce à une opération de câblage simple et rapide avec les jeux de barres System pro M compact® .
  • Family feeling dans la gamme System pro M compact®  avec possibilité de combinaison avec les accessoires System pro M compact®  (y compris le contact auxiliaire pour le raccord inférieur) et les barres omnibus.
  • Dépannage facile du réseau grâce à l'indication par LED après un déclenchement, avec la possibilité de rappeler en mémoire le dernier déclenchement dû à un défaut d'arc et à une surtension.


Principales caractéristiques
  • Fentes doubles pour la connexion des câbles (jusqu'à 25 mm² ;) et des barres omnibus (10 mm² ;) par le haut et par le bas.
  • Lorsqu'ils sont installés avec des jeux de barres, les DS-ARC1 et DS-ARC1 M peuvent être facilement retirés d'un groupe d'appareils.
  • Bouton-poussoir de test orange pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif de détection des défauts d'arc ; bouton-poussoir de test blanc pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif de courant résiduel.
  • Autocontrôle interne continu
  • Indicateur de position des contacts (CPI) pour identifier l'état des contacts indépendamment de la position de basculement
  • LED d'indication de dépannage équipée également d'une fonction de rappel de mémoire
  • Indicateur de défaut de terre (drapeau bleu sur la bascule) pour identifier le déclenchement du défaut de terre

 

    9PAA00000084702_400x400

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Tout ce qu'il faut savoir

    AFDD technical guide

    Guide Technical AFDD


    La détection précoce des défauts d'arc dans l'installation électrique peut contribuer à la protection contre les incendies dans les installations résidentielles et commerciales, offrant ainsi une sécurité supplémentaire pour les personnes et les biens de valeur. Le guide suivant vous aidera à comprendre le phénomène physique de l'arc électrique ainsi que le fonctionnement des dispositifs de détection des défauts d'arc (AFDD).

    Produits et documentation

    Navigateur produit
    Documentation
    Loading documents
    Select region / language