Interrupteurs-sectionneurs DC OTDC de 16 à 32 ampères

Tout simplement efficace

La solution de sectionneur la plus efficace est également disponible en version UL 508I.

  • Hautes performances et efficacité énergétique
    L'OTDC présente de très faibles pertes de puissance et convient aux applications à températures ambiantes élevées. Les courants nominaux ne nécessitent aucun déclassement, même au-delà de 60 °C (140 °F).
  • Économisez de l'espace, du temps et des coûts d'installation
    Les commutateurs OTDC offrent différentes tensions nominales CC jusqu'à 1 000 V CC et permettent de contrôler jusqu'à trois circuits dans la même zone d'empreinte. Trois options de montage sont disponibles : porte, base et rail DIN.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Outils et assistance

Produits associés

Select region / language