Eden

Plus haut niveau de sécurité


Eden est un capteur de sécurité sans contact utilisé comme dispositif d’interverrouillage, par exemple pour les portes, ainsi que pour la surveillance de position en toute sécurité.

Eden se compose de deux parties : Adam et Eva. Adam détecte la présence d’Eva sans contact mécanique et donc sans usure. La taille compacte d’Eden et sa possibilité de montage à 360° le rendent facile à intégrer dans la plupart des applications.

Différents modèles d’Eden sont disponibles pour divers types de modules de commande. Tous les modèles Eden permettent d’atteindre très facilement le niveau de performance PL e, souvent avec moins de composants que d’autres solutions.

Le nouveau modèle Eden C possède une électronique revêtue pour une meilleure résistance dans les environnements exigeants. Il est particulièrement adapté aux applications avec variations rapides de température, comme le nettoyage haute pression dans l’industrie agroalimentaire.

Principaux avantages

  • Montage flexible à 360°
  • Connexion en série conforme à la Catégorie 4
  • Résiste aux environnements exigeants
  • Moins de câblage et d’unités de commande grâce à la fonction de réinitialisation locale
  • Convient aux applications présentant un fort risque de contournement
  • Dépannage simplifié grâce aux nombreuses indications LED, au signal d’information et au bus d’état

 

Principales caractéristiques

  • Distance de détection : 0 à 15 mm
  • Montage à 360°
  • Indice de protection : IP69K
  • Connecteur M12
  • Modèles à codage de haut niveau
  • Eden C : électronique revêtue, jusqu’à 95 % d’humidité, de -40 à +70 °C avec variations rapides de température

Eden-DYN_2TLC010067V0201_small
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)

Points forts

Fiche produit

Notre offre

Navigateur produit
Documents
Dessins CAO
e-Configure
Guide de sélection des blocs Pluto
EPLAN
Données 2D/3D
Loading documents

Les dessins CAO de tous les produits de sécurité sont disponibles ici.

Pour obtenir des informations et des conseils sur les blocs fonctionnels recommandés à utiliser pour chaque produit dans Pluto Manager, consultez le guide de sélection des blocs Pluto (PDF).
Select region / language