Quick-Guard E rendszer

Egyszerű kerítés helyszíni kialakításra

A Quick-Guard Express gyorsan és költséghatékonyan szerelhető össze.  Önnek a mindössze néhány alkotóelemből álló szakaszokat kell megrendelnie, amelyek megkönnyítik a kerítésrendszer saját kezű összeállítását a helyszínen. Egy kézi drótvágót kérés esetén mellékelünk leszállított kerítéselemekhez a drótháló elvágására.

​Fő előnyök

  • Könnyen méretre igazítható a helyszínen
  • Gyors összeszerelés és telepítés
  • Kis tömeg
  • Ízléses megjelenés
  • Minimális karbantartásigény
  • Kompatibilis a Quick-Guard standard változattal

​Fő jellemzők

  • Könnyű, ámde erős alumíniumprofilok
  • Különleges szerszámok nélkül rövidebbre vehető
  • A szomszédos szakaszok 45°-ban is állhatnak egymáshoz képest
  • Nincs szükség se fúrásra, se hegesztésre
  • Előszerelt tartozékok
quick-guard_E_fencing_system_1950x975

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language