Multimetri D1M 15 e D1M 20

Monitorare la rete in modo semplice

Scopri i multimetri D1M: forniscono una soluzione intuitiva per migliorare l'impronta energetica di un edificio, l'analisi del flusso energetico che copre misurazioni complete per migliorare l'efficienza energetica del sistema elettrico per qualsiasi applicazione, dagli edifici alle industrie.

I nuovi multimetri sono stati progettati per adattarsi perfettamente e in modo scalabile a qualsiasi esigenza di monitoraggio, con grande attenzione all'intuitività, alla qualità e all'esperienza dell'utente.

Come possiamo essere d’aiuto?

Principali benefici

 

Caratteristiche principali

  • Serie completa di funzionalità di misura accurate conformi allo standard di precisione IEC 61557-12
  • Display LCD/LED chiari e di facile lettura che aiutano a ridurre i tempi di utilizzo dei multimetri 
  • Protocolli di comunicazione Modbus RTU e Modbus TCP/IP
  • 2 DO su D1M 15 e 2 DI/DO su D1M 20
  • Larghezza di 3 moduli
  • Scorrimento automatico del display

La nostra offerta

D1M 15

D1M 15 è un multimetro completo per il monitoraggio degli impianti elettrici, finalizzato soprattutto alla misurazione dei parametri elettrici di base.

D1M 20

D1M 20 è un multimetro con funzioni da analizzatore di rete che incorpora misure di THD, armoniche e di importazione/esportazione (4 quadranti) per applicazioni di analisi della qualità dell'alimentazione.

Prodotti correlati

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER